Voltar para a vista geral

Parametrização flexível e inteligente com o AutomationXplorer+

O AutomationXplorer+ é uma ferramenta de software aberto para a parametrização e diagnóstico de dispositivos inteligentes, sensores e atuadores, baseado na interface FDT normalizada (Field Device Tool). 

Aberto através de interface FDT

Software AutomationXplorer+  

Software AutomationXplorer+

A base para a parametrização compatível com o software AutomationXplorer+ é a tecnologia FDT/DTM. A tecnologia FDT assegura que a plataforma está aberta a interfaces de software e controladores de comunicação externos, bem como a diversas redes.

Esta plataforma é a estrutura através da qual as interfaces do utilizador (DTM)  específicas do dispositivo podem ser acedidas e utilizadas, independentemente do fabricante.

Se pretender parametrizar de forma centralizada dispositivos inteligentes, como sensores ou atuadores, que fornecem a sua própria interface de utilizador (DTM), o AutomationXplorer+ é o software ideal para si.

Controlo máximo até dentro do campo

O AutomationXplorer+ permite a parametrização de dispositivos inteligentes, como por exemplo sensores e atuadores, para além dos limites da rede. Ao utilizar, por exemplo, Ethernet, INTERBUS e HART num sistema, é possível estabelecer uma comunicação direta de ponto a ponto entre o AX+ e o sensor, através das respetivas DTM de comunicação e de gateway.

Com interface TCI integrada

Quer acoplar as suas interfaces do utilizador DTM, por exemplo, ao sistema Siemens Engineering? Então, aceda ao AutomationXplorer+ através da interface TCI (Tool Calling Interfaces). Este inicia a sua DTM permitindo-lhe, por exemplo, parametrizar confortavelmente sensores IO-Link.

Para que fins pode ser utilizado o AutomationXplorer+?

Pode utilizar o AutomationXplorer+ para a modificação de parâmetros de dispositivos: por exemplo, para ajustar a medição de distância de sensores de IO-Link ou para o diagnóstico da medição do débito em sensores HART.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar