Gestão e parametrização de dispositivos

Ajuste perfeito

Ajuste perfeito

Mantenha os dispositivos atualizados e parametrize dispositivos, sensores e atuadores inteligentes de forma rápida e eficaz.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Gestão e parametrização de dispositivos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A parametrização de dispositivos centralizada e independente do fabricante é uma vantagem decisiva em sistemas de automação complexa. Com as ferramentas de software da Phoenix Contact para a parametrização de dispositivos, pode ajustar, p. ex., sensores e atuadores confortavelmente e de forma centralizada. Encontra-se disponível um novo firmware de dispositivo? Atualize os seus dispositivos e beneficie de novas funções.

Vantagens

  • Parametrização confortável de dispositivos – independente do protocolo de bus
  • Ligação de ferramentas de operação de dispositivos através de interfaces normalizadas, como FDT e TCI
  • Parametrização através de interface do utilizador genérica ou específica do dispositivo graças ao conceito FDT/DTM
  • Colocação em funcionamento segura, p. ex., através de testes de cablagem para estações de E/S
  • Troca fácil de dispositivo, graças ao armazenamento centralizado dos parâmetros
  • Integração simples de segurança funcional – com o software para módulos I/O com SafetyBridge Technology
  • Atualização do firmware de dispositivos também através da rede

Ferramentas de software para uma rápida parametrização

Software para a parametrização de dispositivos  

Software para a parametrização de dispositivos

A Phoenix Contact disponibiliza diversas ferramentas de software para a parametrização de dispositivos – a solução adequada para as suas necessidades em cada caso.

AutomationXplorer+
Uma ferramenta de software baseada em FDT, que fornece uma plataforma para interfaces do utilizador de diversos dispositivos. Desta forma, a partir do AutomationXplorer, pode realizar a parametrização de sensores, atuadores ou dispositivos independentemente do fabricante – também para além dos limites da rede.

Startup+
Este software é especialmente concebido para o sistema de I/O Axioline. Com o Startup+ pode, por exemplo, verificar a cablagem da sua estação Axioline sem ter de se ligar a uma rede.

MGUARD DM
O software para a gestão de routers com firewall integrada. Com um mecanismo modelo, pode configurar e gerir, enquanto utilizador, até milhares de routers.

SAFECONF
O software Safety para a segurança funcional. Com o SAFECONF, pode configurar módulos TRISAFE ou SafetyBridge. Basta arrastar e soltar para criar um sistema de segurança adequado às suas necessidades.  

PC Worx Firmware Updater
O PC Worx Firmware Updater permite-lhe atualizar os seus dispositivos. Um firmware atual que elimina erros ou disponibiliza novas funções. O software já suporta diversos dispositivos e será ainda expandido para outras famílias de dispositivos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar