DeviceNet™

A solução universal de bus de campo

A solução universal de bus de campo

O padrão de bus de campo aberto é adequado para inúmeras aplicações na automatização.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em DeviceNet™

Exibir todos os produtos dessa categoria

O DeviceNet™ é particularmente adequado para tarefas de automatização claras. Isto deve-se ao formato SMS particularmente compacto do protocolo CIP (Common Industrial Protocol). O DeviceNet™ está certificado pela norma EN 50325 e é mantido pela organização ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Vantagens

  • Menos encargos com cablagem devido ao fornecimento de pequenos dispositivos diretamente através do bus
  • Fiável graças ao restabelecimento automático de comunicação.
  • Inteligente - os dispositivos com duplo endereço são automaticamente reconhecidos

DeviceNet™: Comunicação fiável e inteligente

Componentes do DeviceNet™ da Phoenix Contact  

Componentes do DeviceNet™ da Phoenix Contact

Trabalhe de forma eficiente: o DeviceNet™ permite acessos múltiplos e priorização de mensagens. Pertence aos sistemas de bus de campo CIP baseados na tecnologia CAN (Controller Area Network).

Utilize os mecanismos comprovados para reconhecimento de erros mesmo sob DeviceNet™.

Outras vantagens

A opção é sua: o DeviceNet™ pode ser operado numa configuração mestre-escravo, multi-mestre ou ponto-a-ponto.

Além disso: Graças ao protocolo CIP, o DeviceNet™ utiliza o modelo produtor/consumidor. Este permite - ao contrário de outros modelos - uma transferência de dados eficiente.

Componentes para o DeviceNet™: modulares e em bloco

Componentes para o DeviceNet™  

Conjuntos de automatização flexíveis Inline no DeviceNet™

Os nossos acopladores de bus permitem a operação dos kits de automatização flexíveis Inline nas redes DeviceNet™ no quadro de distribuição.

Monte uma estação Inline individual. Insira a estação numa qualquer posição da rede, através do acoplador de bus de campo. Arquitetura: o acoplador de bus de campo é um escravo na rede, e um mestre no bus local.

Utilize o bloco de E/S Inline para tráfego de E/S fraco a moderado. GRaças ao formato especialmente plano, é adequado para instalação em espaços confinados, como por exemplo, em caixas de bornes.

Para a descentralização da automação de campo, a Phoenix Contacto disponibiliza dispositivos da família de produtos Fieldline. Os dispositivos cumprem o grau de proteção IP 65/67 e são concebidos para ambientens agressivos próximos da estação.

Nos dispositivos stand-alone Fieldline, a ativação do campo de bus bem como o nível de E/S são diretamente integrados. Instale o dispositivo no campo com a maior descentralização, quando forem necessários poucos pontos digitais de E/S.

Componentes de infraestrutura para o DeviceNet™

Componentes de infraestrutura para o DeviceNet™  

Componentes de infraestrutura para o DeviceNet™

Pela primeira vez, tem à sua disposição um conjunto de infraestruturas em cobre e técnica de fibra ótica com os conceitos repetidores modulares PSI-REP e PSI-MOS.

A rede é idealmente estruturada através de segmentação de potencial. Assim, existem possibilitadas ilimitadas de tipologia de rede.

Simultaneamente, a velocidade de transferência e a disponibilidade de sistema são maximizadas - através da delimitação de erro sem reação ou do conceito de instalação redundante.

Com o conversor de media de bus de campo da Phoenix Contact, instale a sua interface DeviceNet com fibra ótica: para uma maior imunidade ao ruído e alcance de transmissão em aplicações industriais.

Além disso: Com a ponte para DeviceNet e CANopen, é possível utilizar meios de transmissão alternativos como ligações por modem/DSL, comunicações por rádio e redes Ethernet. É também possível obter diferentes velocidades de transmissão em dois segmentos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar