Conectores de dados

Conectores de dados em M8 e M12

Transmissão de dados segura

Integre conectores de dados de modo rentável nas suas aplicações de rede e de bus de campo.

Voltar para Conectores circulares

Categorias

Procurar em Conectores de dados

Exibir todos os produtos dessa categoria

As condições ambientais industriais são muito exigentes no que diz respeito a conectores de dados e tecnologia de ligação. Os nossos produtos oferecem componentes industriais para todas as redes e bus de campo correntes.

As suas vantagens

  • Versatilidade – ampla gama de produtos para as redes e sistemas de bus de campo correntes
  • Flexibilidade na possibilidade de escolha da tecnologia de ligação
  • Montagem fácil graças às tecnologias de ligação sem ferramenta especial
  • Elevada segurança através dos sistemas de conectores padrão

Conectores de dados à base de cobre com roscas M8/M12

Conectores de dados à base de cobre com roscas M8/M12  

Conectores de dados à base de cobre com roscas M8/M12

Com os conectores pode transferir dados de forma segura e fiável. Beneficia de tecnologias de ligação inovadoras e de design industrial. A gama de produtos inclui conectores embutidos e montáveis em campos, bem como sistemas de conectores especiais sem ferramenta.

  • Conectores para todas as redes e sistemas de bus de campo correntes
  • Velocidade de transmissão de até 10 GBit/s
  • Componentes conforme CAT6A

 

Conectores de dados à base de fibra ótica

Conectores de dados à base de fibra ótica  

Conectores de dados à base de fibra ótica

Elevada velocidade de transmissão, baixa atenuação, resistentes a interferências eletromagnéticas: os cabos de fibra ótica pertencem ao meio de transmissão moderno para sistemas industriais e aplicações de infraestrutura. Qualquer que seja o tipo de fibra ou interface - escolha a tecnologia de ligação certa a partir do nosso amplo catálogo.

  • Conectores de fibra ótica no tamanho M12
  • Conectores de fibra ótica com fecho de baioneta

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores circulares M17-M58

Serviço


Conectores circulares blindados

SACC QUICKON para dados e sinais.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar