Molduras de suporte a fichas

Molduras de suporte a fichas

Diretamente na calha metálica

As molduras de suporte a fichas permitem-lhe aplicar inserções de contacto pré-fabricadas de forma segura na calha metálica.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Molduras de suporte a fichas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com as molduras de suporte a fichas, poderá realizar uma ligação com economia de espaço diretamente na calha metálica no quadro de distribuição. Independentemente de inserir os cabos no quadro de distribuição de forma lateral ou por baixo: os invólucros de montagem e os capôs habitualmente utilizados são substituídos por molduras de suporte simples.

Vantagens

  • A ligação direta na calha metálica permite economizar níveis de marshalling
  • Elevada resistência graças a plástico industrial robusto ou a alumínio fundido sob pressão
  • Montagem fácil de inserções de contacto HEAVYCON pré-montadas através da moldura básica aberta
  • Esteira de cabos prática graças a um elemento de suporte
  • Utilização versátil - compatível com invólucros HEAVYCON

Montagem fácil, rápida e segura

Molduras de suporte a fichas em plástico e metal  

Molduras de suporte a fichas em plástico e metal

No fabrico de máquinas e integração de sistemas, tem de ligar cabos de dados, sinais ou energia ao quadro de distribuição com economia de tempo e custos.

A solução: sistemas pré-fabricados e verificados que são instalados diretamente na calha metálica. Desta forma, economiza níveis inteiros de marshalling.

As molduras de suporte a fichas HC-CIF da Phoenix Contact aceitam tanto inserções de contacto pré-fabricadas como também capôs HEAVYCON.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar