Invólucros de calha metálica

Invólucros de calha metálica

Invólucros eletrónicos para o seu quadro de comando

Os nossos sistemas de invólucros para quadros de comando oferecem soluções adequadas aos seus requisitos.

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

Procurar em Invólucros de calha metálica

Exibir todos os produtos dessa categoria

Flexibilidade total em termos de forma, cor e função: os invólucros de calha metálica são a embalagem ideal para o seu sistema eletrónico. Protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montados em calhas metálicas e oferecem interfaces perfeitamente integradas para transmissão de sinais, dados e potência.

Vantagens:

  • Gama de invólucros padrão abrangente para montagem em calha metálica
  • Montagem simples e rápida do invólucro
  • Tecnologia de ligação universal ou integrada de forma fixa
  • Inúmeras variações devido a impressão e adaptação da gama conforme as especificações do cliente

Invólucros modulares BC

Invólucros modulares BC  

Invólucros modulares BC

Os invólucros eletrónicos modulares da série BC representam as aplicações orientadas para o futuro na automação de edifícios. Os invólucros eletrónicos convencem com um design moderno, conexões versáteis de placa de circuito impresso e um conector de bus eficiente para calha DIN.

  • Amplas dimensões do invólucro
  • Otimizados para distribuidores de instalação graças ao design de acordo com a norma DIN 43880
  • Contacto de equipamento para equipamento através do conector bus na calha metálica

Invólucros modulares para aplicações Raspberry Pi

Invólucros modulares para aplicações Raspberry Pi  

Invólucros modulares para aplicações Raspberry Pi

Os invólucros eletrónicos modulares da série RBI-BC estão especialmente concebidos para integração do minicomputador Raspberry Pi. Os invólucros foram concebidos conforme a norma DIN 43880, são alinháveis e podem ser fixados em calhas metálicas ou diretamente à parede. As interfaces opcionais permitem ampliar facilmente as funções do computador num só circuito impresso integrado.

  • Ampliações funcionais personalizadas graças a interfaces opcionais e a acessórios adicionais
  • Montagem rápida e sem ferramenta devido a engate simples dos elementos do invólucro
  • Conector de bus para calha DIN de 16 polos para as comunicação de módulos paralela e em série

Invólucros modulares da série ME

Invólucros modulares da série ME  

Invólucros modulares da série ME

Com os invólucros eletrónicos da série ME, as placas de circuito impresso equipadas transformam-se em módulos eletrónicos fáceis de montar. A tecnologia de ligação variável, o conector bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos apropriada para a aplicação.

  • Vasto portfólio de conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Formato do equipamento de fácil montagem
  • Conectores cruzados integrados em calha metálica ou em invólucro para a comunicação entre módulos

Invólucros modulares da série ME-MAX

Invólucros modulares da série ME-MAX  

Invólucros modulares da série ME-MAX

Invólucros eletrónicos ME-MAX modulares adequados à função e orientados para o design para a indústria eletrónica moderna: a tecnologia de ligação variável, o conector bus e a modularidade garantem uma montagem de dispositivos apropriada para a aplicação.

  • Áreas úteis ideais para montagem da placa de circuito impresso, operação e visualização
  • Tecnologias de ligação feitas à medida para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Ligação de equipamento a equipamento através do conector bus na calha metálica

Invólucros multifuncionais da série ME-IO

Invólucros multifuncionais da série ME-IO  

Invólucros multifuncionais da série ME-IO

O sistema de invólucro ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que o espaço de montagem disponível é reduzido. A tecnologia de ligação frontal push-in e o formato compacto permitem a construção de dispositivos individuais com até 54 polos.

  • Largura total mínima de apenas 18,8 mm
  • Tecnologia de ligação push-in com sistema Trancar e Libertar para instalação e desmontagem fáceis do conector
  • Os conectores ligados em ponte como ligação TWIN substituem os terminais ponteira TWIN
  • Possibilidade de diversas combinações de tampas do invólucro e de conectores na área dianteira.

Invólucros multifuncionais da série ME-PLC

Invólucros multifuncionais da série ME-PLC  

Invólucros multifuncionais da série ME-PLC

Os invólucros eletrónicos multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de ligação frontal. O sistema de invólucro oferece uma grande área de montagem da placa de circuito impresso e conectores de bus para calha DIN eficientes para a máxima diversidade de aplicações.

  • Amplas dimensões do invólucro
  • Conectores de bus para calha DIN para esquemas individuais da placa de circuitos impressos
  • Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos com sistema Trancar e Libertar para instalação e desmontagem fáceis do conector
  • Utilização de tecnologia de ligação encaixável ou firmemente soldada

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC  

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC

Os invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC combinam os curtos tempos de montagem com o elevado nível de liberdade na seleção da tecnologia de ligação. O formato reduzido é compatível com a estrutura de módulos eletrónicos planos e a sua montagem em calhas metálicas padrão ou diretamente na parede.

  • Os conectores de ligação para cablagem continuam a estar livremente acessíveis, ao passo que o sistema eletrónico está protegido do contacto, através de um posicionamento flexível de tampas de cobertura
  • Menor dificuldade de cablagem e montagem rápida com o contacto de bus opcional
  • Ligação à terra variável através de contactos PE que podem ser montados em ambos os lados
  • Aproveitamento ideal mesmo ao utilizar componentes volumosos

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO  

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO

A eletrónica industrial moderna é cada vez mais compacta, descentralizada e próxima dos processos. As bases de montagem flexíveis como os invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO convencem pelas suas funcionalidades, como economia de tempo e de espaço, e também podem ser utilizadas em ambientes com temperaturas elevadas:

  • A poliamida permite a utilização com até 100 °C, possuindo assim também certificação UL
  • Os conectores de ligação para cablagem continuam a estar livremente acessíveis, ao passo que o sistema eletrónico está protegido do contacto, através de um posicionamento flexível de tampas de cobertura
  • Aproveitamento ideal mesmo ao utilizar componentes volumosos

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-ALU

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-ALU  

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-ALU

O sistema de invólucro UM-ALU inteiramente fabricado em alumínio oferece uma elevada compatibilidade eletromagnética (EMC) e garante total flexibilidade na instalação. Os invólucros são assim especialmente adequados para ambientes industriais com elevado potencial de interferência eletromagnética.

  • Excelentes propriedades de blindagem
  • Boas propriedades térmicas
  • Alta flexibilidade devido a vários tamanhos de perfil e tampa de cobertura

Invólucros básicos da série EH

Invólucros básicos da série EH  

Invólucros básicos da série EH

Com os invólucros básicos da série EH, é possível conceber aplicações universais de equipamentos de forma simples. As sete larguras totais, duas profundidades totais e as três variantes de tampa permitem mais de 100 combinações possíveis.

  • Montagem na calha metálica ou na parede para uma fixação adequada do dispositivo
  • Diferentes variantes de tampas
  • Ranhuras de ventilação integradas
  • Posicionamento flexível da placa de circuito impresso nas três dimensões
     

Conjuntos de desenvolvimento

Conjuntos de desenvolvimento  

Conjuntos de desenvolvimento

Os conjuntos de desenvolvimento permitem realizar rapidamente protótipos e dispositivos de pré-série. Os conjuntos para as diferentes gamas de invólucros possibilitam soluções de ligação e esquemas eletrónicos personalizados.

  • A sua própria solução, com simplicidade e rapidez, graças a conjuntos de desenvolvimento previamente definidos
  • Soluções completas de invólucro com tecnologia de ligação integrada
  • Placa de perfurações adaptada para montagem manual
  • Conector bus para montagem de sistemas de equipamento completos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar