Tecnologia de ligação CC

Tecnologia de ligação CC

Do módulo até ao inversor

Efetue a cablagem da sua instalação fotovoltaica de forma permanente e segura com conectores CC com tecnologia de ligação por mola.

Voltar para Conectores fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Tecnologia de ligação CC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Passa-painéis, conectores e uma ampla gama de acessórios – com a gama de produtos CC da Phoenix Contact obtém uma tecnologia de ligação inovadora numa solução única. Além dos conectores de ligação rápida montáveis para secções transversais de cabos de 2,5 mm² a 16 mm², a gama inclui um sistema de encaixe em miniatura para o sistema fotovoltaico integrado na construção (BIPV).

As suas vantagens

  • Montagem fácil graças às tecnologias de ligação rápida sem ferramenta
  • Elevada flexibilidade graças à ampla gama de produtos para secções transversais de cabos de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Instalação e manutenção simplificadas graças à tecnologia de ligação integrada numa solução única
  • Elevada proteção contra ligações cruzadas não permitidas graças ao padrão do conector de pinos exclusivo

Conectores CC

Conectores CC  

Conectores CC

Os conectores CC de uma única peça da Phoenix Contact podem ser ligados rápida e facilmente através da tecnologia de mola, sem ferramentas especiais. O sistema de ligação rápida garante um contacto do condutor permanente, seguro e fiável.

  • Correntes até 65 A
  • Tensões até 1500 V
  • Apenas duas variantes para secções transversais do condutor de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Grau de proteção IP66/68

 

Ligação de dispositivo CC

Tecnologia de ligação de dispositivos CC  

Tecnologia de ligação de dispositivos CC

Os passa-painéis SUNCLIX DC convencem-no graças ao desempenho e qualidade no equipamento. Os conectores de equipamento estão disponíveis nas variantes de contacto de pino ou tomada montáveis ou pré-montáveis.

  • Correntes até 40 A
  • Tensões até 1500 V
  • Pré-montado ou montável
  • Para secções transversais do condutor de 2,5 mm² a 6 mm²
  • Grau de proteção IP65/66/68

 

Cabos CC e acessórios

Acessórios  

Cabos CC e acessórios

A gama de tecnologia de ligação CC inclui cabos CC, ferramentas para uma fácil montagem de campo, bem como conectores de teste, fichas de enchimento, tampas de proteção e porcas de fixação.

  • Cabos CC montáveis de pré-montados
  • Distribuidor Y
  • Ferramenta de descarnar
  • Tampas de proteção IP68

 

Tecnologia de ligação económica para módulos PV

Bornes para placas de circuitos impressos sem isolador  

Económico: bornes para placas de circuitos impressos sem isolador

Com bornes para placas de circuitos impressos económicos sem isolador, pode ligar cabos de forma rápida, segura e repetida. Os bornes são concebidos para uma corrente nominal de 41 A e adequam-se de forma ideal a processos de soldagem THR.

Sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV)

Edifícios com fachada solar  

Sistema de ligação para módulos PV integrados

Capte energia solar não apenas a partir do telhado, mas a partir de toda a superfície do edíficio. Para esta tendência de produção de energia, a Phoenix Contact disponibiliza um sistema de ligação CC particularmente compacto para módulos PV com o SUNCLIX.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar