Controladores de carregamento CC

Controladores de carregamento E-mobility para aplicações públicas e semipúblicas.

Abastecimento de corrente – particularmente rápido

Com controladores de carregamento CC é possível operar facilmente estações de carregamento exigentes.

Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento CC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O controlador CC EV Charge Control Professional integra todas as interfaces de uma
estação de carga rápida num só aparelho. A comunicação com o veículo durante o carregamento CC é estabelecida através do Combined Charging System (CCS), conforme DIN SPEC 70121.

Vantagens

  • Comunicação de alto nível com carregamento CC conforme DIN SPEC 70121
  • Solução de controlo otimizada para carregamento CA conforme IEC 61851-1 e carregamento CC conforme CCS
  • Integração de sistema simples graças a abundantes I/O e interfaces mais rápidas
  • Livremente programável conforme IEC 61131

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

EVCC Professional para a infraestrutura de carregamento pública

O EV Charge Control Professional é a solução de controlo para a estação de carregamento exigente, o carregamento CA convencional ou o carregamento CC rápido são complementados com variadas interfaces de comunicação e a possibilidade de programação flexível. Assim, são disponibilizadas soluções pioneiras para a infraestrutura de carregamento pública.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar