Cabos de carregamento DC

Cabos de carregamento DC

Alto desempenho

Conectores de carga para veículos para ligação a dispositivos de carga rápida.

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento

Categorias

Procurar em Cabos de carregamento DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O carregamento com DC é ideal para breves pausas de carregamento em viagens mais longas. Os cabos de carregamento DC padronizados para tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T da Phoenix Contact permitem-lhe carregar o seu veículo elétrico o mais rapidamente possível. Os sensores integrados permitem uma monitorização exata da temperatura, garantindo assim um carregamento seguro.

Vantagens

  • Gama de produtos completa para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e padrão GB/T
  • Superfície banhada a prata dos contactos de potência e de sinal
  • Sensores de temperatura integrados para monitorização da temperatura nos contactos de potência
  • Manuseamento confortável graças a pega ergonómica e componente de manuseamento adicional em borracha
  • Desenvolvido e produzido de acordo com as normas IATF 16949 e ISO 9001

Carregamento rápido com DC segundo o modo 4

Modo de carregamento 4  

Modo de carregamento 4

Durante o carregamento rápido com DC, normalmente, são transmitidas potências de carga altas. Os carregamentos ficam concluídos de forma extremamente rápida. Os cabos de carregamento DC de acordo com o modo de carregamento 4 são compostos por um conector de carga para veículos e por uma extremidade do cabo aberta. São ligados diretamente a estações de carga onde se encontra um conversor CA/DC.

Cabos de carregamento DC para América do Norte

Conectores de carga para veículos CCS tipo 1 para o mercado norte-americano  

Conectores de carga para veículos CSS tipo 1

Os cabos de carregamento tipo 1 CCS foram desenvolvidos para carregamento DC rápido conforme SAE J1772 e IEC 62196-3 para o mercado norte-americano. Tanto os conectores de carga para veículos tipo 1 CCS como os cabos AWG possuem certificação UL. Um bloqueio de alavanca impede a remoção do conector de carga para veículos em carga.

  • 125 A / 600 V DC (AWG)

 

Cabos de carregamento DC para Europa

Conectores de carga para veículos CCS tipo 2 para o mercado europeu  

Conectores de carga para veículos CCS tipo 2

Em 2013, a Comissão Europeia definiu um importante marco na tecnologia de carregamento rápido na Europa – o tipo 2 foi determinado como padrão a nível europeu. Esta geometria de conectores permite realizar não só o carregamento CA como também o carregamento DC rápido com a ajuda do Combined Charging System (CCS). Os cabos de carregamento DC ficam eletromecanicamente bloqueados através de um atuador de bloqueio integrado na tomada no veículo durante o carregamento. Os cabos de carregamento cumprem a norma de acordo com IEC 62196-3 e apresentam certificação VDE.

  • 60 A / 1000 V DC (métrico)
  • 125 A / 1000 V DC (métrico)
  • 200 A / 1000 V DC (métrico)

Cabos de carregamento DC para China

Conectores de carga para veículos para carregamento DC conforme o padrão GB/T para o mercado chinês  

Conectores de carga DC conforme GB/T

Para o carregamento rápido na infraestrutura de carregamento chinesa, são utilizados cabos de carregamento DC conforme GB/T 20234.3-2015. O conector de carga para veículos dispõe de um bloqueio exclusivo desenvolvido pela Phoenix Contact. Este bloqueio controlado pela estação de carga impede o acionamento da alavanca no conector de carga para veículos durante o carregamento. Isto faz com que não seja possível remover o conector de carga para veículos durante o carregamento.

  • 80 A / 1000 V DC (métrico)
  • 125 A / 1000 V DC (métrico)
  • 250 A / 1000 V DC (métrico)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Carregamento rápido numa nova dimensão

Com o High Power Charging, a E-mobility fica preparada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar