UPS CC com fonte de alimentação integrada

UPS CC com fonte de alimentação integrada

Pequena e flexível

A TRIO UPS e a MINI UPS são estreitas – com duas funções num único invólucro.

Voltar para UPS para aplicações CC

Categorias

  • Lista de produtos MINI UPS
    MINI UPS

    Ocupando muito pouco espaço, a MINI UPS reúne uma fonte de alimentação e a unidade eletrónica de comutação no mesmo invólucro.

  • Lista de produtos TRIO UPS
    TRIO UPS

    O TRIO UPS foi especialmente desenvolvido para a alimentação de PC industriais na construção de máquinas em série.

Procurar em UPS CC com fonte de alimentação integrada

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende uma fonte de alimentação ininterrupta CC que ocupe pouco espaço no seu quadro de distribuição? A MINI UPS e a TRIO UPS combinam uma fonte de alimentação e uma unidade de comutação eletrónica num único invólucro. Asseguram o funcionamento de consumidores CC tanto com uma rede de alimentação sem problemas como em caso de falhas de rede.

Vantagens

  • Utilização em todo o mundo graças à entrada de vasta gama e às certificações internacionais
  • Alimentação fiável, com ou sem rede
  • Economia de espaço: fonte de alimentação de energia e unidade de comutação eletrónica no mesmo invólucro
  • Sempre adequados: diferentes acumuladores de energia permitem tempos de buffer individuais para correntes de até 20 A

UPS CC TRIO – Economizadora de espaço com interface USB

TRIO UPS autónoma  

TRIO UPS para 24 V CC

A UPS CC TRIO com fonte de alimentação integrada permite-lhe fornecer cargas CC de forma fiável e economizadora de espaço.

  • Encerramento simplificado de PC industriais ligados através da interface USB integrada.
  • Para uma colocação em funcionamento simplificada, também é possível iniciar a partir do acumulador de energia sem rede de entrada.
  • Tempos de buffer longos graças à grande seleção de acumuladores de energia VRLA.
  • Com o software UPS-CONF, pode adaptar o comportamento da UPS na perfeição à sua aplicação.

MINI UPS – Compacta e com sinalização abrangente

MINI UPS compacta  

MINI UPS para 24 V ou 12 V CC

A MINI UPS é utilizada sempre que forem necessárias soluções que ocupem pouco espaço com um máximo de 24 V CC e 2 A de corrente nominal ou 12 V CC e 4 A de corrente nominal.  

  • Elevada fiabilidade operacional graças à sinalização abrangente e ao carregamento da bateria em função da temperatura.
  • Instalação rápida com esforço mínimo de cablagem com conectores COMBICON para uma ligação fácil.

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar