Fonte de alimentação ininterrupta CC com acumulador de energia integrado

Fonte de alimentação ininterrupta CC com acumulador de energia integrado

O melhor na sua classe

As QUINT UPS com acumulador de energia integrado são extremamente eficientes e necessitam de pouco espaço.

Voltar para UPS para aplicações CC

Categorias

  • Lista de produtos UNO UPS
    UNO UPS

    A fonte de alimentação ininterrupta UNO UPS funciona com um acumulador de energia integrado com tecnologia AGM com chumbo.

Procurar em Fonte de alimentação ininterrupta CC com acumulador de energia integrado

Exibir todos os produtos dessa categoria

Absolutamente compacto: a UPS CC com acumulador de energia integrado é especialmente compacta e fácil de instalar: o módulo UPS CC e o acumulador de energia estão reunidos num invólucro.

Vantagens

  • Combinação inteligente: aproveite todas as vantagens da QUINT UPS inteligente num espaço reduzido
  • Vida útil máxima: o sensor de temperatura integrado da QUINT UPS otimiza as correntes de carga
  • Longos tempos de autonomia graças ao acumulador Beltway ou de tecnologia AGM com chumbo
  • Montagem flexível: encaixe na calha metálica ou aparafusamento da STEP UPS em superfície plana

QUINT UPS – inteligente e estreita

QUINT UPS  

UPS CC inteligente

A QUINT DC-UPS é extremamente compacta e pode ser instalada muito facilmente em sistemas existentes. Basta ligar uma fonte de alimentação de 24 V CC a montante para completar a solução de fonte de alimentação ininterrupta.

  • Aproveitar as vantagens da IQ Technology: a UPS calcula a corrente de carregamento ideal de acordo com a temperatura ambiente, aumentando assim a vida útil do acumulador de energia.
  • Esforço de cablagem mínimo.
  • Acumulador de energia isento de manutenção com tecnologia AGM com chumbo.

UNO UPS – compacta e estreita

UNO UPS  

UNO UPS compacta

Adequadas para a família de fontes de alimentação UNO POWER, as UNO UPS estão disponíveis com uma potência de saída de 60 W. A fonte de alimentação ininterrupta trabalha de forma flexível em tensões de entrada de 23 até 30 V CC.

  • Com umas medidas de 110 x 90 x 90 mm, escolhe uma variante de UPS muito compacta.
  • O acumulador de energia AGM com chumbo integrado garante longos tempos de autonomia: 0,5 A para 45 minutos, 2 A para 8 minutos ou 2,5 A para 5 minutos.

STEP UPS – UPS para distribuidores de instalação

STEP UPS  

UPS para distribuidores de instalação

UPS CC para a sua automação de edifícios: a STEP UPS foi desenvolvida especialmente para a utilização em distribuidores de instalação.

  • A fonte de alimentação ininterrupta trabalha de forma flexível em tensões de entrada de 22,5 até 29,5 V CC.
  • O acumulador de energia Beltway garante longos tempos de autonomia: 1 A para 15 minutos, 2 A para 10 minutos ou 3 A para 8 minutos.
  • A variante de 12 V trabalha em tensões de entrada de 10 até 16,5 V CC. Com uma corrente de saída de 4 A, a STEP UPS tem uma autonomia de aproximadamente 12 minutos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar