Invólucros de campo DCS

Invólucros eletrónicos DCS para ecrãs fixos e móveis

Proteção para ecrãs durante a utilização em campo

Os invólucros electrónicos DCS protegem ecrãs móveis e fixos das condições ambientais adversas.

Voltar para Invólucros de campo

Categorias

Procurar em Invólucros de campo DCS

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros eletrónicos da série DCS integram ecrãs de diversos tamanhos e protegem sistemas eletrónicos móveis e fixos de forma fiável contra ações mecânicas, bem como pó e salpicos de água. As áreas de utilização típicas são a tecnologia laboratorial e de análise, bem como o setor da saúde e a automação de edifícios.

Vantagens

  • Integração simples de ecrãs
  • Possibilidade de introdução direta através de teclado de película
  • Fácil manuseamento graças à integração da bateria
  • Versões específicas para clientes para requisitos especiais

Elevada variedade de aplicações

Elevada variedade de aplicações  

Elevada variedade de aplicações

Os invólucros IP54 da série DCS foram concebidos para um intervalo de temperatura de -20 °C até +50 °C e são ideais para a integração de ecrãs.

  • Material: plástico ABS resistente a impactos
  • Cor: cinza claro (RAL 7035)

 

Soluções de operação personalizadas

Soluções de operação personalizadas  

Soluções de operação personalizadas

Os diferentes tamanhos da janela possibilitam soluções de operação personalizadas para requisitos especiais ou um valor de reconhecimento elevado.

  • Para tamanhos de ecrã de 5,7 até 15 polegadas
  • Integração de teclados de película direito ou esquerdo
  • Versões específicas para clientes

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar