Cibersegurança

Cibersegurança industrial

Redes industriais seguras

O escudo de proteção inovador para o seu sistema: router com firewall integrada e VPN.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Cibersegurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteja os seus sistemas contra acessos não autorizados ou malware. Os produtos mGuard da Phoenix Contact protegem a sua rede de sistemas com uma firewall forte, flexível e rápida. Além disso, a função VPN opcional permite efetuar ligações seguras a locais remotos ou máquinas através da Internet.

Vantagens

  • Nível máximo de segurança com Stateful Inspection Firewall (Firewall baseado no estado) e Deep Packet Inspection
  • Manutenção remota simples e segura graças a ligação VPN e protocolo IPsec
  • Elevada performance com uma taxa de transferência de dados até 99 Mbps
  • Inúmeras possibilidades de aplicação: como módulo de calha metálica compacto, em formato PCI ou como dispositivo portátil com alimentação USB
  • Cresce com os seus requisitos graças a ampliações de licenças e funções

Proteção de sistemas industriais

Firewall para proteção de sistemas industriais  

Proteção fiável para a sua rede

As empresas só podem ter sucesso se os seus sistemas funcionarem de forma fiável: as falhas no sistema, sabotagem ou perda de dados podem causar elevados prejuízos económicos. Por isso, é essencial evitar estas falhas.

Para proteger os sistemas industriais da melhor forma possível contra falhas de segurança, a Phoenix Contact oferece com a família mGuard uma linha de aplicações de segurança para diferentes utilizações, como, por exemplo, manutenção remota segura ou acessos seguros por parte dos colaboradores dos serviços.

O portfólio de produtos mGuard

Produtos mGuard em diferentes formatos  

O formato apropriado para a sua aplicação: aplicações de segurança mGuard

Com os produtos mGuard, obtém uma solução de segurança à medida da sua rede industrial. As aplicações de segurança robustas e de utilização industrial contêm funcionalidades de firewall, de roteamento e de VPN para proteção contra ciberataques maliciosos e avarias indesejadas. Além disso, permitem a manutenção remota segura através de redes públicas.

Consoante a necessidade, a Phoenix Contact oferece diferentes produtos de hardware e software para a segurança de rede:

  • Dispositivos de calha metálica e placas PCI
  • Hardware portátil, dispositivos de secretária e dispositivos de 19" como estação remota para dispositivos de campo mGuard
  • Opções de licença
  • Management Software centralizado
  • Secure VPN Client
  • Soluções em nuvem

Âmbito funcional

O firmware mGuard oferece o seguinte âmbito funcional para todas as aplicações de segurança mGuard:

  • Stateful Inspection Firewall
  • Firewall de utilizador
  • Roteamento com NAT (Network Address Translation) e NAT 1:1
  • IPsec Virtual Private Networks (VPN) altamente seguras para acesso remoto seguro
  • Priorização de pacotes por Qualidade de Serviço (QoS)
  • Monitorização de integridade de sistemas de ficheiros Windows para proteção contra malware
  • Suporte de gestão de redes

Serviços de segurança

Além de um vasto portfólio de produtos, a Phoenix Contact também oferece serviços de segurança:

Da consultoria concetual até à colocação em funcionamento e formação, passando pela elaboração de conceitos de segurança detalhados: oferecemos-lhe consultoria sobre a proteção da sua rede industrial.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Proteção de computadores de produção com o Windows XP

Módulo de segurança mGuard


Soluções de rede para o fabrico de máquinas

Tendências e soluções para comunicação de dados industrial

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar