Ferramenta de corte

Ferramenta de corte

Um resultado limpo sem esforço

Não é necessária muita força: pode cortar e cortar à medida os cabos de forma simples e limpa.

Voltar para Ferramentas manuais

Categorias

Procurar em Ferramenta de corte

Exibir todos os produtos dessa categoria

O processamento tecnicamente correto e duradouro dos condutores apenas pode ser concretizado com uma ferramenta de qualidade. A Phoenix Contact oferece-lhe uma ferramenta de corte particularmente robusta e endurecida para um resultado sem tensão nem vincos.

As suas vantagens

  • Durabilidade – corte temperado e especialmente endurecido
  • Economiza forças graças à alavancagem e geometria de corte ótimas
  • Evita danos nas articulações e cansaço graças ao formato ergonómico da pega
  • Tudo num só local, graças a um catálogo de produtos abrangente

Corte prático

Ferramentas de corte  

Separar com corte endurecido e temperado

Corte prático e menos cansativo: oferecemos-lhe a ferramenta ideal para cada caso de aplicação da linha de produtos CUTFOX.

Pode processar condutores e cabos até 1400 mm² e com diâmetros de até 100 mm praticamente sem qualquer vinco. Graças ao mecanismo de catraca, não precisa de usar força excessiva numa grande secção do condutor com diâmetro de até 100 mm.

Também pode separar materiais extremamente duros, como fio de piano e aço para molas, com os mesmos resultados.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760