Fontes de alimentação específicas para o cliente

Desenvolvimentos inovadores

Desenvolvimentos inovadores

Fontes de alimentação para a indústria, comunicação, tecnologia de carregamento e mais.

Oferecemos-lhe competência numa solução única. Além da gama de produtos padrão, disponibilizamos fontes de alimentação desenvolvidas especificamente para o seu projeto, para controladores industriais, caixas multibanco, tecnologia médica, telecomunicações e muito mais.

As suas vantagens

  • Experiência de longos anos no desenvolvimento de fontes de alimentação específicas para o cliente para as mais diversas aplicações
  • Gestão competente do projeto, desde o início do desenvolvimento até à produção em série
  • Produção em série com otimização de custos, na Europa ou Ásia

Aplicações industriais

Aplicações industriais  

Fonte de alimentação para aplicações industriais gerais e robôs industriais

Nos setores industriais do fabrico de máquinas e automatização, as nossas fontes de alimentação seguras e inovadoras asseguram uma operação sem falhas. As aplicações incluem, por exemplo, robôs industriais, ferramentas elétricas profissionais e carregadores para iluminação de emergência e baterias de bordo.

Exemplo: fonte de alimentação para robô com ATX integrado, PSU-27/30_48/18:

  • Entrada: 85 V CA a 264 V CA
  • Saída: 27,1 V CC/30 A, 48 V CC/18 A, 5 V CC/20 A, 3,3 V CC/15 A, 12 V CC/16 A, -12 V CC/0,2 A, 5 V CC/2 A
  • Temperatura: -5 °C ... +60 °C
  • Medidas: 360 x 150 x 110 mm

Energias renováveis

Energias renováveis  

Fonte de alimentação para o controlador e regulador de nível em parques eólicos e conversores de frequência

Aproveite as possibilidades da adaptação individual também para a sua fonte de alimentação em sistemas de células de combustível, para o controlador e regulador de nível em parques eólicos ou para conversores de frequência.

Exemplo: carregador para a regulação de nível em turbinas eólicas, PSU-1CA/280CC/2:

  • Entrada: 184 V CA a 299 V CA
  • Saída: 288 V CC/2,0 A
  • Estado através de CAN-BUS
  • Temperatura: -25 °C ... +65 °C
  • Medidas: 250 x 145 x 100 mm

 

Tecnologia de comunicação

Tecnologia de comunicação  

Fonte de alimentação para sistemas de centrais telefónicas, redes de rádio de banda larga sem fios e redes óticas

Os dispositivos de comunicação como parte fundamental da infraestrutura oferecem uma vida útil extremamente longa  e elevada fiabilidade. As nossas fontes de alimentação para sistemas telefónicos e de comunicação de dados, redes de rádio de banda larga sem fios e Microwave Packet Radio preenchem estes elevados requisitos.

Exemplo: fonte de alimentação para redes óticas, PSU-1CA-48CC/12CC/49:

  • Saída I: 90 V CA a 264 V CA,  Saída II: 36 V CC a 72 V CC
  • Saída: 12,2 V CC/50 A
  • Temperatura: 0 °C ... +55 °C
  • Medidas: 218 x 40 x 196 mm

Tecnologia médica

Tecnologia médica  

Fonte de alimentação para a tecnologia médica, por exemplo, máquinas de raio-X ou analisadores.

A nossa oferta de soluções abrange fontes de alimentação para diversas áreas de aplicação na tecnologia médica, por exemplo, máquinas de raio-X ou analisadores.

Exemplo: fonte de alimentação para detetores de raio-X em diversas aplicações, PSU-1CA/215:

  • Entrada: 85 V CA a 264 V CA
  • Saída: +5,4 V CC/0 a 5 A, +12,5 V CC/0 a 10 A, -12,5 V CC/0 a 5 A, 5 V CC/2 A
  • Classe de proteção: IP67
  • Temperatura: 0 °C ... +70 °C
  • Medidas: 230 x 125 x 83 mm

Pedido de soluções individuais

Tem uma questão? Não hesite e entre em contacto connosco. Contactamo-lo com a maior brevidade e falamos sobre os detalhes.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar