Ligações de placa de circuitos impressos específicas para cada cliente

Configurador para ligações de placa de circuitos impressos

O caminho mais rápido para alcançar uma solução personalizada

Configure os produtos desejados com apenas alguns passos.

Além da nossa abrangente gama padrão, disponibilizamos também uma grande diversidade de adaptações específicas para cada cliente. Desde as variantes de cor padrão, passando por impressões e codificações, até a novos desenvolvimentos completos, quase tudo é possível.

Vantagens

  • Soluções à medida das suas ligações de placa de circuitos impressos
  • Portfólio padrão expandido para maior flexibilidade
  • Cumprimento rigoroso de prazos graças a processos de fabrico modernos, instalações de produção em todo o mundo e armazenagem local
  • Configurador com inúmeras possibilidades de combinação e disponibilidade imediata de mais de 6000 variantes de artigos de 150 famílias de produtos

Configurador para bornes, conectores e réguas básicas para placas de circuitos impressos

Configurado online intuitivamente: o nosso moderno configurador online ajudam-no a alcançar a sua solução personalizada. Os menus de filtro simples, figuras de produtos em 2D e 3D e interfaces intuitivas permitem-lhe configurar o seu produto pretendido em poucos passos.

Variantes de cor

Variantes de cor de bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos  

Variantes de cor

A Phoenix Contact disponibiliza bornes, conectores e réguas básicas para placas de circuitos impressos nas seguintes variantes de cor em condições padrão:

  • Verde (semelhante a RAL 6021)
  • Preto (semelhante a RAL 9005), cinzento claro (semelhante a RAL 7035)
  • Cinzento (Semelhante a RAL 7042) - apenas para conectores
  • Azul (Semelhante a RAL 5015) - apenas para bornes para placas de circuitos impressos
  • Outras cores sob consulta
     

Marcação

Marcação personalizada de bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos  

Marcações personalizadas

A Phoenix Contact disponibiliza bornes, conectores de encaixe e réguas básicas para placas de circuitos impressos com marcação para identificação individual de componentes de ligação. Caixas de artigos em preto são marcadas a branco, todas as outras cores, a preto.

  • Impressão individual de cada polo (dois carateres alfanuméricos ou um caráter especial)
  • Procedimentos de marcação standard
  • Tamanhos de letra fixos para cada gama de produtos
  • Várias orientações de marcação
  • Marcações complexas sob consulta

Codificação

Conectores e réguas básicas codificadas para segurança adicional  

Codificação para segurança adicional

Para evitar ligações erradas, a Phoenix Contact disponibiliza conectores e réguas básicas codificados. A codificação é efetuada através da aplicação de um perfil de codificação, de um cursor de codificação ou de um pino de codificação, ou removendo um encaixe de codificação.

  • Codificação individual de cada polo
  • Várias soluções de codificação para todas as gamas de artigos
  • No caso de réguas básicas verticais, também é possível a codificação da placa de circuitos impressos

Solicitar solução especial

Precisa de ir além da solução do configurador? Mediante pedido, personalizamos os seus requisitos ao detalhe, quer seja através de uma variante baseada numa série ou como um desenvolvimento totalmente novo. Com apenas alguns detalhes, podemos desenvolver uma solução adequada ao seu caso:

  • Marcações complexas de artigos
  • Componentes individuais como parafusos ou pinos de solda
  • Outras cores para artigos de base ou acessórios
  • Outras embalagens como embalagens de correias

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar