Voltar para a vista geral

Exemplo de aplicação para o reequipamento de tecnologia de medição de corrente

Transformar correntes até 4000 A diretamente num sinal padrão analógico

Topologia para a geração de sinais padrão  

Geração de sinal padrão com o conjunto PACT RCP-4000A-UIRO

A bobina rogowski do sistema de medição PACT RCP-4000A-UIRO, de fácil manuseamento, permite uma instalação simples em barramentos e condutores circulares, sem necessidade de desmontar partes do sistema. Com apenas um tipo de bobina, é possível medir correntes alternadas até 4000 A. O transdutor é livrememente configurável tanto na entrada como na saída de sinal. Assim, os intervalos de medição de corrente podem ser adaptados de maneira ideal, de modo a que o sinal de saída possa ilustrar toda a extensão do sinal.

Registo de dados de energia centralizado

Topologia para o registo de dados de energia centralizado  

Registo de dados de energia centralizado com o conjunto PACT RCP-4000A-1A e um dispositivo de medição de energia EMpro

O transdutor do conjunto PACT RCP-4000A-1A constitui o sinal de saída da bobina numa corrente secundária típica para o processamento posterior e fornece-lhe um transformador de corrente padrão. 

Para uma instalação universal, podem ser definidos oito intervalos de medição de corrente através do botão DIP. Com os dispositivos de medição de energia EMpro, os parâmetros podem ser diretamente registados e apresentados no quadro de distribuição, bem como transmitidos ao seu controlador.


Voltar para a vista geral
Mais informações
  • Exemplo de aplicação para o reequipamento de tecnologia de medição de corrente

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar