Transformadores de corrente para reequipar

Transformadores de corrente para reequipar

Instalação rápida em pouco espaço

Monte confortavelmente os transformadores de corrente PACT RCP para reequipar, mesmo em locais onde o espaço é apertado para um transformador de corrente de núcleo aberto.

Voltar para Medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transformadores de corrente para reequipar

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o sistema de medição de corrente universal, pode registar correntes alternadas de até 4000 A AC. Aproveite as vantagens de uma instalação rápida sem ter de desmontar partes do sistema.

Vantagens

  • Alta disponibilidade da instalação através de uma instalação simples sem necessidade de desmontar partes do sistema
  • Transformar correntes alternadas até 4000 A com apenas um sistema de medição
  • Economia de espaço e facilidade de manuseamento: o tamanho e peso da bobina são independentes da intensidade da corrente
  • Instalação e operação seguras: sem possibilidade de ocorrência de correntes abertas perigosas
  • Registe correntes harmónicas e transitórias com exatidão fásica através de um amplo intervalo de frequência de 10 Hz a 5000 Hz
  • Colocação segura da bobina Rogowski em barramentos e condutores redondos, bem como alta precisão da medição graças a um dispositivo de fixação profissional
  • Os transformadores de corrente para reequipar fazem parte do sistema COMPLETE line

Instalação fácil e segura

Instalação fácil e rápida  

Instalação fácil e rápida

Instalação fácil em pouco espaço

As práticas bobinas Rogowski são montadas de forma rápida e simples em barramentos e condutores circulares. 

 

A vantagem para a sua segurança

Graças ao princípio Rogowski, não existe a possibilidade de ocorrência de correntes abertas perigosas como acontece com o transformador de corrente de núcleo aberto.

Fotografia de vista geral da função

1. Um sistema de medição para todas as intensidades de corrente

Registe correntes alternadas de até 4000 A com apenas um tipo de bobina. Para uma adaptação ideal às medidas de barramentos e condutores circulares, disponibilizamos as bobinas Rogowski em três comprimentos diferentes. O tamanho e peso não se alteram, ao contrário do que acontece com o transformador de corrente de núcleo aberto.

2. Oito intervalos de medição de corrente

O transdutor ligado a jusante fornece as mesmas correntes secundárias típicas que um transformador de corrente padrão. Através do botão DIP, pode selecionar oito intervalos de medição de corrente diferentes. Para uma exatidão ideal da medição, compense facilmente a diferença de comprimento da bobina através do potenciómetro.

3. Registar correntes harmónicas e transitórias

Os transformadores de corrente PACT RCP para reequipar cobrem um amplo espetro de frequência de 10 Hz a 5000 Hz. Deste modo, pode registar correntes harmónicas e transitórias com precisão de fase.

4. Colocação segura
O suporte opcional assegura uma colocação segura e alinhamento ideal da bobina, mesmo em barramentos muito quentes. Caso a distância entre os barramentos seja muito reduzida, rode a bobina na diagonal para evitar o contacto com as calhas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Dispositivos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para a medição de energia.