Transformadores de corrente encaixáveis

Enorme capacidade de transformação

Enorme capacidade de transformação

Com o transformador de corrente PACT pode medir correntes em diferentes relações de transmissão, classes de precisão e potências nominais.

Voltar para Medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transformadores de corrente encaixáveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os transformadores de corrente PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de correntes alternadas até 4.000 A em correntes secundárias de 1 A e 5 A. Em cerca de 3.000 variantes, tem à sua disposição transformadores de corrente tubular, transformadores de corrente de encaixe e transformadores de corrente com enrolamento.

As suas vantagens

  • Poupe espaço e tempo – montagem sem ferramentas com a fixação rápida de conversores
  • Montagem variável graças às flexíveis possibilidades de fixação
  • Instalação com economia de espaço graças à estrutura compacta e aos 30 mm de largura da caixa
  • A vantagem para a sua segurança – isolamento seguro de acordo com a norma EN 50178 até 1.000 V
  • Registe picos de carga de forma fiável com uma corrente nominal contínua térmica de 120 por cento da corrente nominal primária.
  • Cablagem segura graças à tecnologia de ligação profissional

Poupe espaço e tempo – fixação rápida de transformadores de corrente

Instale o transformador de corrente PACT de forma rápida e segura nos barramentos com a fixação rápida.

Monte manualmente o transformador nos locais que são demasiado estreitos para uma chave de fendas.

Também para alta precisão

Transformadores de corrente PACT também para alta precisão  

Transformadores de corrente PACT também para alta precisão

Para aplicações padrão, como a construção de máquinas ou sistemas, a Phoenix Contact disponibiliza transformadores de corrente não aptos para calibragem nas classes de precisão 0,5 e 1.

Para uma maior precisão ou para fins de compensação no fornecimento de energia, temos à sua disposição transformadores submetidos a um ensaio de tipo, aptos para calibragem e calibrados - nas classes 0,2/0,2S/0,5 e 0,5S.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar