Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Poupe espaço e tempo – fixação rápida de transformadores de corrente

Instale o seu transformador de corrente PACT de forma rápida e segura nos barramentos com a fixação rápida. Para isso, coloque a tala de retenção da fixação rápida no espaço de guia do transformador. Dois pinos de fixação asseguram uma fixação sólida.

A montagem sem ferramentas com a fixação rápida de transformador oferece as seguintes vantagens:

  • Montagem manual do transformador nos locais que são demasiado estreitos para uma chave de fendas.
  • Os pinos de fixação incluem um engate rápido integrado, de modo que o tempo de montagem é independente da profundidade de aparafusamento e, assim, da distância entre a tala de retenção e o barramento.
  • As pontas dos pinos de fixação podem ser pressionadas com um aperto menor no barramento. Tal facilita substancialmente o alinhamento, principalmente numa alimentação em 3 fases.
Voltar para cima

Montagem variável e com economia de espaço

Opções de montagem variáveis  

Opções de montagem variáveis

Além da posição de montagem vertical e horizontal, com os acessórios opcionais tem ainda mais opções de instalação:

  • na calha metálica, com o adaptador para calha metálica encaixável
  • na parede do quadro de distribuição com pés de encaixe retráteis

Todos os transformadores de corrente PACT têm apenas 30 mm de largura. Em locais estreitos, monte-os de forma simples, deitados sobre o barramento. Tal poupa espaço e tempo – por exemplo, na medição das saídas de derivação da calha principal de alimentação

Voltar para cima

Isolamento seguro de acordo com a norma EN 50178

Isolamento seguro – com os transformadores de corrente PACT  

Isolamento seguro – com os transformadores de corrente PACT

Os transformadores de corrente PACT oferecem o isolamento seguro de acordo com a norma EN 50178. Tal é importante para o equipamento de sistemas de potência com equipamentos eletrónicos.

A norma EN 50178 difere significativamente, em termos de segurança, da norma convencional EN 60044 relativa a transformadores:

  • Maiores distâncias de isolamento e fuga
  • Maior tensão de teste

Com os transformadores de corrente PACT pode estar seguro de que não ocorre nenhum curto-circuito no lado secundário do transformador. Assim, a vida humana é protegida dentro e fora do quadro de distribuição.

Voltar para cima

Comparação de tensões operacionais

A norma EN 50178 estipula impulsos de tensão nominal significativamente mais elevados para o teste de transformador. Estes requisitos já não são preenchidos por um teste segundo a EN 60044 a partir de uma tensão nominal de isolamento de 480 V (L-L). Os transformadores de corrente PACT têm distâncias de isolamento e fuga substancialmente maiores e são testados individualmente com 12 kV. Tal assegura uma segurança elevada.

Na norma EN 50178, a tensão especificada refere-se à fase/condutor neutro, de modo que a tensão nominal de isolamento do conversor de 720 V habitual corresponde apenas a 416 V (L-N). Os transformadores de corrente PACT permitem a utilização de até 1.000 V (L-N) em aplicações de sistema.

 EN 60044-1
(norma relativa a transformadores)
EN 50178
(para sistemas de potência)

Tensões nominais de isolamento

(Tensão operacional)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1.000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1.000 (L-N) PACT

Impulso de tensão nominal para teste de transformador

  • com 277 V (L-N)
  • com 1.000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Registar picos de corrente de forma segura

Registar picos de carga  

Os transformadores de corrente PACT registam picos de corrente de forma fiável

Com os transformadores de corrente PACT pode registar de forma segura picos de corrente maiores do que as potências de corrente nominal – sem perigo de danos.

Desta forma, os transformadores de corrente PACT são concebidos para uma corrente nominal permanente de 120 por cento das potências de corrente nominal primárias. Isso significa que um transformador de corrente PACT com uma corrente nominal específica de 10 VA fornece realmente 14,4 VA, 1,2 vezes a corrente nominal, e de forma permanente.

Voltar para cima

Tecnologia de ligação segura

Tecnologia de ligação segura  

Os transformadores de corrente PACT oferecem tecnologia de ligação segura

A tecnologia de ligação dos transformadores de corrente PACT da Phoenix Contact funciona segundo o conhecido princípio de elevador: ao rodar o parafuso, sobe uma placa de metal, apertando o condutor de forma segura.

Tal oferece muitas vantagens:

  • O condutor não sofre danos, uma vez que é possível um contacto direto dos parafusos, ficando o condutor seguro por placas de metal.
  • Menor resistência de transmissão através de grandes superfícies de fixação.
  • União duradoura, uma vez que, devido à forte pressão, os condutores de fios finos são altamente comprimidos e não é possível a penetração de gases nocivos.

Além disso, os transformadores de corrente também podem ser ligados lateralmente pelo método de instalação de terminal de cabo em garfo.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar