Voltar para a vista geral

Transdutor de medição de corrente até 12 A CA – as suas vantagens em detalhe

Proteção certificada contra interferências – com isolamento em 3 vias

Transdutores de medição de corrente com isolamento em 3 vias  

Alta segurança operacional com isolamento galvânico em 3 vias

Os transdutores de medição de corrente permitem um isolamento em 3 vias seguro. Através deste procedimento, a entrada, a saída e alimentação são separadas galvanicamente. Tal aumenta a fiabilidade operacional contra interferências no seu sistema.

Possibilidade de instalação universal com alimentação de grande amplitude

Os transdutores de medição de corrente da variante UP podem ser instalados em todo o mundo graças à alimentação de grande amplitude integrada – com tensões de 19,2 a 253 V.

Alimentação variável com ligação de tensão

Transdutores de medição de corrente com ligação de tensão  

Ligação de tensão modular com o conector de calha metálica

Alimente o dispositivo diretamente através dos bornes de ligação ou ligue a tensão de alimentação de 24 V modular ao conector de calha metálica. Desta forma, poupa tempo e custos na cablagem.

Configure de forma confortável e obtenha diagnósticos rápidos

Botões DIP para transdutores de medição de corrente  

Ajuste fácil e diagnósticos transparentes através do botão DIP e do LED de estado

O intervalo de medição e a saída de sinal são ajustados facilmente aos transdutores de medição de corrente através do botão DIP - diretamente na parte frontal da caixa.

Os LED de estado da parte frontal da caixa informam rápida e claramente sobre o estado de operação do transdutor de medição de corrente.

Ajuste versátil graças às certificações ATEX

Área com atmosfera potencialmente explosiva  

MACX MCR-SL-CAC-... para aplicação em zonas com risco de explosão 2

Meça correntes também em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Os nossos transdutores de medição de corrente são certificados de acordo com as normas ATEX atuais para a zona com risco de explosão 2.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar