Voltar para a vista geral

Transdutor de medição de corrente até 600 A – as suas vantagens em detalhe

Medição do verdadeiro valor eficaz sem perdas com sensor de efeito Hall

Registo do verdadeiro valor eficaz (TRMS) por meio do sensor de efeito Hall  

Registo do verdadeiro valor eficaz (TRMS) por meio do sensor de efeito Hall

Os transdutores de medição de corrente CA/CC universais registam o verdadeiro valor eficaz por meio de um sensor de efeito Hall e são independentes do fator de formato. Assim, o condutor a medir não deve ser interrompido, mas simplesmente colocado através do dispositivo. Tal oferece muitas vantagens:

  • Substituição de medição de corrente com shunt complexa e com perdas
  • Com um isolamento suficiente, o circuito de medição e os componentes eletrónicos instalados não têm de ser isolados de forma segura.
  • Sem pontos de contacto adicionais que possam atrair resistências de transmissão.
  • Tramissão precisa da corrente, uma vez que é evitada uma intervenção direta no circuito de corrente.

Instalação fácil e rápida

Transdutores de medição de corrente MCR-SL-CUC-...  

Transdutores de medição de corrente MCR-SL-CUC-... – instalação rápida com os conectores COMBICON

Os transdutores de medição de corrente até 600 A CA/CC da Phoenix Contact são fixados diretamente na calha metálica ou aparafusados numa placa de montagem.

Com os conectores COMBICON, liga rápida e facilmente o dispositivo. Além disso, as medidas compactas permitem a instalação em caixas de distribuição planas – ideal para aplicações descentralizadas.

Proteção eficaz

Transdutores de medição de corrente MCR-SL-CUC-...  

MCR-SL-CUC… oferecem alta fiabilidade operacional.

O requisito para resultados de medição precisos são processos ininterruptos. Os transdutores de medição de corrente até 600 A CA/CC permitem um isolamento em 3 vias seguro. Através deste procedimento, a entrada, a saída e alimentação são separadas galvanicamente. Tal aumenta a fiabilidade operacional contra interferências no seu sistema.

Para diâmetro do condutor até 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Transdutores de medição de corrente MCR-SL-CUC-... para diâmetro do condutor até 32 mm

Com os nossos transdutores de medição de corrente até 600 A CA/CC pode vedar e medir condutores de entrada de diâmetro até 32 mm.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar