Medição de corrente e de tensão

Transformar e medir

Transformar e medir

Encontre a solução certa para os mais diversos requisitos da tecnologia de medição de corrente e de tensão.

Voltar para Monitorização

Categorias

Procurar em Medição de corrente e de tensão

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seja para a primeira instalação ou para o reequipamento rápido e fácil, os nossos transformadores de corrente oferecem uma abrangente gama de produtos para transformar correntes alternadas de até 4000 A em correntes secundárias baixas. Com os transdutores de corrente e de tensão, pode transformar correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões num sinal padrão analógico.

As suas vantagens

  • Instalação posterior simples de tecnologia de medição de corrente sem desmontar partes do sistema com o transformador de corrente para reequipar
  • Transforme correntes até 4000 A com mais de 3000 variantes de transformadores de corrente encaixáveis e tranformadores de corrente com enrolamento
  • Representação exata de correntes de entrada reduzidas com transdutores CA/CC programáveis até 55 A
  • Medição de altas correntes com todos os formatos de curva, graças ao transdutor CA/CC universal até 600 A.
  • Registo exato de correntes alternadas senoidais com os transdutores CA ajustáveis e flexíveis até 12 A.
  • Instalação ou reequipamento confortável mesmo para a medição de correntes distorcidas, graças ao transdutor CA articulável até 400 A

Instalação rápida em pouco espaço: transformadores de corrente PACT RCP para reequipar.

Bobina rogowski no barramento  

Instalação fácil e rápida

Monte confortavelmente os transformadores de corrente PACT RCP para reequipar, mesmo em locais onde o espaço é apertado para um transformador de corrente de núcleo aberto.

Com o sistema de medição de corrente universal, regista correntes alternadas até 4000 A AC. Aproveite as vantagens de uma instalação rápida, sem ter de desmontar partes do sistema.

Enorme capacidade de transformação: Transformadores de corrente PACT

Transformadores de corrente PACT em barramentos  

Enorme capacidade de transformação: Transformadores de corrente PACT

O transformador de corrente encaixável PACT e o transformador de corrente com enrolamento oferecem uma família de produtos completa para a transformação de correntes alternadas até 4000 A em correntes secundárias de 1 A e 5 A.

Com o transformador de corrente PACT pode medir correntes em diferentes relações de transmissão, classes de precisão e potências nominais, e, no total, em 3300 variantes.

Para todos os formatos de curva: Transdutores de corrente e tensão MCR

Transdutores de corrente e de tensão MCR  

Para todos os formatos de curva: Transdutores de corrente e tensão MCR

Com os transdutores de corrente e de tensão MCR, pode converter correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões num sinal padrão analógico.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Instalação rápida em pouco espaço

Transformadores de corrente RCP PACT para reequipar.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar