Ferramenta de cravação

Ferramenta de cravação

Cravação profissional

Com os alicates de cravação mecânicos pode pressionar todos os tipos de contactos em segurança e sem esforço.

Voltar para Ferramentas manuais

Categorias

Procurar em Ferramenta de cravação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Processe todos os tipos de contacto – terminais ponteiras, terminais de cabo, conectores coaxiais ou contactos de cravação – de forma profissional e segura. Uma força de alavanca otimizada e geometrias de cabo ergonómicas possibilitam um trabalho com pouco esforço.

Vantagens

  • Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
  • Manuseio fácil devido à forma ergonómica do cabo
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

O novo CRIMPFOX DUO é o alicate de cravação para todas as situações. O molde rotativo possibilita uma cravação frontal ou lateral de terminais ponteira. O alicate também é compatível de forma segura a nível processual com terminais ponteira TWIN graças ao mecanismo de autoajuste. Em conjunto com o amplo intervalo de secção transversal de 0,14 a 10 mm², esta ergonómica ferramenta é sinónimo de conforto e flexibilidade.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Com o CRIMPFOX Centrus, a cravação de terminais ponteira torna-se fácil graças a um design ergonómico, a uma mecânica otimizada e a uma forma de cravação simétrica.

O Centrus adapta-se perfeitamente à mão devido ao pequeno ângulo de abertura de apenas 43° e à combinação de plásticos duros e moles no cabo. O alicate facilita o trabalho graças à excecional transmissão de força.

O alicate de cravação abrange uma grande área de aplicação, estando disponível com dois intervalos de secção transversal diferentes, ambos nas versões quadrada e hexagonal. A forma de cravação precisa e simétrica garante resultados constantes e de alta qualidade, resultando numa segurança de processo absoluta.

Ferramentas de montagem e desmontagem

Ferramentas de montagem e desmontagem  

Ferramentas de montagem e desmontagem

Encontra a ferramenta de montagem e desmontagem adequada para cada contacto de cravação. As ferramentas para montar ou desmontar os contactos HEAVYCON distinguem-se pelas versáteis possibilidades de utilização e longa vida útil.

Em caso de erros no equipamento ou alterações na cablagem, é necessário remover um contacto já encaixado. Para esse efeito, utilize as nossas ferramentas de desbloqueio.

Em caso de secções transversais do condutor pequenas, utilize ferramentas de montagem. Com estas poderá pressionar o contacto de cravação na inserção de contacto de forma segura.

A proteção contra queda integrada na pega é móvel. A proteção contra queda protege o padrão do conector de pinos das ferramentas fiavelmente durante o transporte ou o armazenamento.


Características do material e utilização

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

CRIMPFOX 4in1

Ferramenta de cravação multifuncional