Transmissão em cobre

Combinar interfaces

Combinar interfaces

Combine diferentes interfaces facilmente e ligue a sua aplicação à rede de forma estruturada e segura.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

  • Conversores e separadores
    Conversores e separadores

    Com os conversores baseados em cobre é possível combinar interfaces seriais diferentes.

  • Repetidores
    Repetidores

    Os repetidores aumentam a capacidade de potência das redes e ampliam o número de elementos.

Procurar em Transmissão em cobre

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a capacidade de desempenho e a disponibilidade de sistemas de bus através da utilização de repetidores, conversores e isoladores. A Phoenix Contact oferece uma extensa gama de produtos para componentes de infraestruturas para cada aplicação.

As suas vantagens

  • Adaptação de interfaces: ligar interfaces de dados com diferentes normas elétricas
  • Maior alcance e velocidade através da segmentação de rede
  • Evitar correntes de compensação graças ao isolamento galvânico de alta qualidade entre os segmentos individuais
  • Qualquer topologia de rede através da utilização de repetidores

Hub modular para sistemas de bus de campo

Repetidores da série PSI-REP numa calha metálica  

Hub modular para um máximo de dez dispositivos

Adicione o seu repetidor de cobre da série PSI-REP através de conectores de bus para calha DIN a um hub modular.

Os conectores de bus para calha DIN asseguram a cablagem transversal entre os componentes ativos. Deste modo, a fonte de alimentação e os sinais de dados são passados facilmente de um módulo para outro. Isto faz com que existam portas de ligação livres para novos segmentos de rede.

Outra opção é combinar o seu repetidor de cobre com os conversores de fibra ótica. Um hub modular abrange até dez dispositivos. Desta forma, obtém um máximo de 30 canais, disponíveis em cobre ou fibra ótica.

Conversores de interfaces para a transmissão de dados

Conversores da série PSM-ME da Phoenix Contact  

Conversores da série PSM-ME para todas as aplicações

Os conversores da série PSM-ME são especialmente desenvolvidos pela Phoenix Contact para o ambiente orientado para o processo. Com eles, pode converter facilmente diferentes interfaces de série de forma transparente relativamente ao protocolo para outras normas.

Os módulos estreitos de 22,5 mm encaixam facilmente na calha metálica ligada à terra, contactando automaticamente com a derivação blindada. Para aumentar a segurança de transmissão, todas as interfaces são isoladas com um isolamento galvânico de alta qualidade.

Tem à sua disposição os seguintes formatos para as diferentes aplicações industriais:

  • de RS-232 em RS-422 ou RS-485
  • de RS-232 em TTY (CL)

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar