Tecnologia de instalação de cobre

Tecnologia de instalação de cobre

Para uma instalação rápida

Com os acessórios adequados, pode reduzir os tempos de instalação e aumentar a durabilidade da sua aplicação.

Voltar para Tecnologia de instalação

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação de cobre

Exibir todos os produtos dessa categoria

Da ferramenta de ligação rápida aos distribuidores de ligação RS-485, passando por diferentes tipos de cabos - aqui você encontra os acessórios apropriados para qualquer aplicação.

Vantagens para si

  • Cablagem clara e limpa com captador de ponto - com distribuidores RS-485-T para a calha metálica
  • Montagem rápida de cabos Profibus com a ferramenta de descarnar rápida
  • Cablagem transversal fácil entre os equipamentos, através dos conectores de calha metálica

Distribuidores de ligação

Distribuidores de ligação RS-485  

Distribuidores de ligação RS-485

Os distribuidores de ligação PSM-PTK para a montagem em calhas criam condições de cablagem claras e limpas com um captador de ponto.

Além disso: com os distribuidores de ligação RS-485 também poderá construir distribuições em estrela.

Montar cabos Profibus facilmente

Montagem de cabos com a ferramenta de descarnar rápida  

Montagem de cabos com a ferramenta de descarnar rápida

Complexidade mínima: o cabo Profibus é montado com a ferramenta de descarnar rápida PSM-STRIP-FC/PROFIB. Com apenas uma única ferramenta, você realiza duas etapas de trabalho:

  1. Descarnar cabos e fios individuais e inseri-los no conector.
  2. Fechar a tampa do invólucro do conector - pronto.

Mini painéis de patch passivos

Mini painéis de patch com várias opções de ligação  

Mini painéis de patch com várias opções de ligação

Está à procura de uma alternativa para a montagem no local de conectores RJ45? Os mini painéis de patch são a solução mais confortável.

A cablagem de campo que abrange o quadro de distribuição é ligada de maneira simples a um borne de ligação de parafuso, por força de mola ou LSA, consoante a variante selecionada. A ligação aos equipamentos finais ocorre com cabos patch RJ45 já pré-montados.

Isoladores de rede galvânicos

Isoladores Ethernet galvânicos FL ISOLATOR  

Isoladores Ethernet galvânicos

As diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados imune a ruídos nos ambientes industriais. Para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre é utilizado o FL ISOLATOR.

O isolamento de alta qualidade de até 4 kV permite proteger os seus equipamentos Ethernet e interfaces. A imunidade a ruídos é aumentada assim significativamente.

O FL ISOLATOR também está disponível, opcionalmente, com tecnologia de ligação M12 e invólucros para a montagem na parede.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar