Cabos em cobre

Fios de cobre para todas as interfaces

Fios de cobre para todas as interfaces

Cabo montado ou a metro – temos a solução adequada à sua aplicação.

Voltar para Cabos e fios

Categorias

  • Lista de produtos A metro
    A metro

    Os cabos de cobre estão disponíveis a metro com diferentes números de polos e secções transversais em vários comprimentos.

  • Lista de produtos Cabos montados
    Cabos montados

    Os cabos de cobre montados estão disponíveis com diferentes comprimentos e com diversos designs de conectores.

Procurar em Cabos em cobre

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seja para a transmissão de sinal e energia ao nível de sensor/atuador ou para a utilização em sistemas de bus e redes – temos o cabo adequado para a sua aplicação.

As suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações graças aos diversos tipos de conectores
  • Cablagem universal desde o quadro de distribuição até ao nível de campo
  • Ampla gama de produtos para todas as redes e bus de campo comuns

Cabos montados

Cabos montados  

Cabos montados

Com a nossa vasta gama de conectores para a cablagem de cobre, pode concretizar soluções universais flexíveis para transmitir sinais, dados e potência.

  • Conectores circulares de M5 a M12, bem como de M17 a M58
  • Conectores retangulares modulares – mesmo em condições ambientais exigentes
  • Blindagem de 360° especial para a máxima compatibilidade eletromagnética (EMC)

 

A metro

A metro  

A metro

Os cabos em cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 m e 1000 m.

  • Tipo de cabo PUR sem halogéneo
  • Tipo de cabo PUR/PVC
  • Tipo de cabo PVC
  • Tipo de cabo PUR POWER

Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.

 

Ferramentas e acessórios

Ferramentas e acessórios  

Ferramentas e acessórios

Cortar, descarnar, cravar, aparafusar e medir – a Phoenix Contact oferece as ferramentas e os acessórios adequados a cada atividade. Todos os componentes são feitos de materiais de alta qualidade que garantem ergonomia e funcionalidade duradouras.

  • Ferramentas manuais e sistemas automáticos
  • Ferramentas de aperto
  • Terminais ponteira, vedações e tampas de selagem
  • Abraçadeira para cabos

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760