Conectores de dados à base de cobre

Cablagem à base de cobre para taxas de dados até 10 GBit/s

Inúmeras soluções de ligação

Quer seja uma cablagem High-Speed ou a cablagem híbrida inovadora – com os cabos de cobre, você pode transmitir os seus dados de forma segura e fiável.

Voltar para Conectores de dados

Categorias

Procurar em Conectores de dados à base de cobre

Exibir todos os produtos dessa categoria

As velocidades de transmissão e as quantidades de dados aumentam constantemente. Com os componentes da categoria CAT6A, pode utilizar taxas de transmissão de dados de até 10 GBit/s, também nas áreas de infraestruturas e na indústria. Os conectores de dados à base de cobre da Phoenix Contact garantem a troca de dados segura e fiável.

Vantagens para si

  • Cablagem com futuro garantido, graças a velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Largo espetro de aplicação, graças ao suporte de sistemas de bus usuais
  • Montagem fácil, graças a tecnologias de ligação sem ferramenta
  • Elevada segurança, também em ambiente industrial, graças a sistemas de conectores padronizados

Conectores de pinos padronizados

Conectores de pinos padronizados  

Conectores de pinos padronizados

Realize soluções para a transmissão de dados flexível e contínua, baseadas numa vasta gama de conectores de dados padronizados e inúmeros acessórios.

  • Conectores circulares M8 e M12
  • RJ45
  • Conectores de pinos industriais 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Montagem de campo fácil

Montagem de campo fácil  

Montagem de campo fácil

Os conectores da Phoenix Contact oferecem tecnologias de ligação confortáveis e seguras para diversos campos de aplicação, tais como construção de máquinas, centros de dados e aplicações outdoor.

  • Ligação IDC
  • Ligação Pierce
  • Ligação por mola
  • Passagens de parede versáteis para equipamentos e quadros de distribuição

 

Protocolos usuais

Protocolos usuais  

Protocolos usuais

Quer seja no setor da construção de máquinas e instalações, automação de edifícios ou automação de processos - com os conectores de dados à base de cobre, está a optar por um tipo de cablagem flexível que suporta inúmeros sistemas de bus:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Conceitos de proteção fiáveis

Conceitos de proteção fiáveis  

Conceitos de proteção fiáveis

Os conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC de 360° cumprem as mais elevadas exigências de EMC e ESD. Além disso, os conectores e cabos estão protegidos fiavelmente contra condições ambientais adversas.

  • Proteção contra temperaturas extremas
  • Proteção contra líquidos
  • Proteção contra vibrações
  • Proteção contra a luz UV

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Conectores RJ45

Conectores RJ45 robustos com ligação rápida para 10 Gbit/s.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar