Conversores e separadores

Conversores e separadores

Adaptar interfaces

Converter interfaces para outros padrões ou aumentar a imunidade a ruídos - nós temos a solução adequada para as suas exigências.

Voltar para Transmissão em cobre

Categorias

Procurar em Conversores e separadores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conversores da Phoenix Contact, pode converter diferentes interfaces de série noutros padrões de forma transparente em termos de protocolo. Com os separadores galvânicos, evita correntes de compensação perigosas e protege de modo eficaz os equipamentos finais contra interferências transitórias.

Vantagens para si

  • Adaptar e ligar interfaces através da utilização de conversores
  • Maior alcance e velocidade, devido à segmentação da rede
  • Evitar correntes de compensação, graças ao isolamento galvânico de alta qualidade entre os segmentos individuais

Um equipamento - três funções

Conversores para a adaptação de interfaces  

Conversores RS-232 para RS-422 e RS-485

Com o conversor RS-232, pode converter a sua interface RS-232 para os seguintes formatos:

  • RS-422: operação ponto a ponto de 4 fios
  • RS-485: operação de 2 fios, semi-duplex
  • RS-485: operação de 4 fios, full duplex
  • Taxa de transmissão 4,8 kBit/s a 115,2 kBit/s

Características adicionais:

  • Indicação LED dos dados de emissão e receção
  • Isolamento de 3 vias de alta qualidade entre a alimentação, RS-232 e RS-422/485 para um desacoplamento seguro dos potenciais com 2 kV
  • Proteção contra a sobretensão integrada com derivação transitória para a calha metálica

Isolador de interfaces galvânico

Isolador de interfaces RS-232  

Isolador de interfaces RS-232

Aumente a imunidade a ruídos da sua interface RS-232. O isolamento de 3 vias de alta qualidade disponibiliza uma interface sem potencial e imune a ruídos.

Isso traz vantagens significativas para si:

  • Isolamento de 3 vias de alta qualidade entre a alimentação, RS-232 e RS-232 para um desacoplamento seguro dos potenciais com 2 kV
  • Para todas as velocidades de transmissão até 115,2 kBit/s
  • Transmissão dos canais de dados para dados de saída (TxD) e de entrada (RxD), e dos cabos de comando RTS (Request to send) e CTS (Clear to send)
  • Visualização da transmissão de dados ativa através de indicadores isolados de dados para canais de emissão e receção

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar