ControlNet™

Rede com sincronia cronológica

Rede com sincronia cronológica

Estrutura simples e instalação flexível: aqui encontra todos os componentes ControlNet™ para um bus de campo de alto desempenho.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em ControlNet™

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema ControlNet™ é utilizado sempre que sejam necessários elevados volumes de dados com grandes transmissões de dados. Assim, poderá transmitir dados I/O cíclicos e, ao mesmo tempo, realizar uma comunicação de dados acíclica para o upload ou download do programa. Com os nossos componentes ControlNet™, a Phoenix Contact ajuda-o a estruturar e instalar o seu sistema.

Vantagens para si

  • Instalação flexível, graças à possibilidade de topologias bus, em árvore e em estrela
  • Maior disponiblidade da rede, graças à redundância dos meios
  • Expansão da rede até 25 km, através da utilização de repetidores

Componentes ControlNet™: para cabos coaxiais e fibras óticas

Instalação apropriada para a indústria com elementos de infraestrutura  

Componentes de infraestrutura para ControlNet™

Importante para a automação de processos e da produção: com a rede ControlNet™, aumenta a produtividade na transmissão de dados e aplicações com tempos críticos.

A Phoenix Contact oferece uma série de componentes de infraestrutura e proteção para a ControlNet™. Nós suportamos as vias de transmissão através de cabos coaxiais e fibras óticas.

Repetidor ControlNet™ – para grandes extensões da rede

Repetidor ControlNet™  

Repetidor ControlNet™

O repetidor modular PSI-REP-CNET foi concebido especialmente para ControlNet™. Com este repetidor, aumenta a extensão da reda e amplia o número de elementos.

  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Disponibilização da tensão de alimentação e dos sinais de dados através do conector para calha DIN
  • Retiming de bits para qualquer profundidade em cascata dos equipamentos
  • Fonte de alimentação redundante através da alimentação de tensão opcional do sistema
  • Combinável de maneira modular com conversores de fibra ótica PSI-MOS, graças ao conector para calha DIN
  • Aprovação para a utilização na zona EX 2

Conversor de meios ControlNet™: para redes imunes a interferências

Conversor de meios ControlNet™  

Conversor de meios ControlNet™

Aproveite as vantagens da transmissão de dados ótica. Os conversores de meios de fibra ótica PSI-MOS aumentam a disponibilidade geral da sua instalação.

  • Diagnóstico ótico integrado para a monitorização permanente dos percursos de fibra ótica
  • Contacto de comutação sem potencial para o alarme piloto em percursos críticos de fibra ótica.
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Disponibilização da tensão de alimentação e dos sinais de dados através do conector para calha DIN
  • Fonte de alimentação redundante através da alimentação de tensão opcional do sistema
  • Aprovação para a utilização na zona EX 2

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar