Contactos

Contactos

Contactado de forma perfeita

Para condutores pequenos ou grandes, para cobre, fibra ótica ou ar comprimido - aqui encontra o contacto apropriado para a sua aplicação.

Voltar para Inserções de contacto e contactos

Categorias

Procurar em Contactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Basta escolher: a Phoenix Contact disponibiliza contactos diferentes para a ligação por cravação perfeita. Quer sejam torneados, em espiral, dourados ou prateados.

Vantagens para si

  • Vasta gama de produtos: por exemplo para ar comprimido
  • Segurança, graças a elevadas forças de aperto
  • Resistências de contacto constantes, independentes do operador, devido à qualidade constante da cravação
  • Processamento racional dos contactos em espiral através da máquina de cravação

Ligação por cravação

Contactado de forma segura: ligação por cravação  

Contactado de forma segura: ligação por cravação

Uma qualidade de cravação constante e, consequentemente, resistências de contacto reduzidas - estas são as vantagens da tecnologia de cravação.
As ligações por cravação são o sistema de ligação ideal para condições ambientais difíceis, tais como oscilações de temperatura extremas, cargas por choque e ambientes agressivos.
Com um alicate ou uma máquina de cravação, poderá conectar o contacto de cravação de fios fácil e rapidamente:

  1. Descarnar o fio.
  2. Posicionar o contacto de cravação no alicate de cravação.
  3. Introduzir o fio.
  4. Fechar o alicate de cravação. Pronto.

Os contactos de pino/fêmea estão disponíveis com várias secções transversais e com superfície prateada ou dourada.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D