Voltar para a vista geral

Montagem e desbloqueio

Ferramentas

Ferramentas  

Para cada contacto de cravação, a ferramenta de desbloqueio apropriada

Em caso de secções transversais do condutor pequenas, utilize uma ferramenta de montagem. Com esta ferramenta poderá pressionar o contacto de cravação na inserção de contacto de forma segura.
Em caso de erros no equipamento ou alterações na cablagem, é necessário remover um contacto já encaixado. Para esse efeito, utilize as nossas ferramentas de desbloqueio. Para cada contacto de cravação poderá encontrar a ferramenta de desbloqueio apropriada:

  • Os contactos da série CK 1,6... são desbloqueados pelo lado frontal das inserções de contacto com a ferramenta VC-EW 1,6.
  • Em caso de contactos de pino torneados e enrolados CK 1,6...ST... e contactos fêmea torneados CK 1,6 ED...BU..., insira o lado da manga da ferramenta VC-EW 1,6.
  • Para soltar os contactos fêmea enrolados CK 1,6 ER-BU..., introduza o lado da agulha da ferramenta VC-EW 1,6 no contacto fêmea. Assim poderá abrir o desbloqueio do contacto fêmea. Puxe pelo fio para soltar o respectivo contacto para fora da câmara de cravação.

Resistência à tração do condutor no contacto de cravação

As exigências para as ligações por cravação estão descritas na norma EN 60352-2. Uma característica de qualidade essencial da ligação por cravação é a resistência à tração da ligação. A resistência à tração pode ser medida facilmente.

Secção transversal do condutor

mm²

Secção transversal do condutor

AWG

Resistência a tração

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Montagem e desbloqueio

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D