Inserções de contacto e contactos

Inserções de contacto e adaptadores de bornes

Polos fixos ou modular

A tecnologia de ligação ideal para cada aplicação.

Voltar para Conectores industriais

Categorias

  • Contactos
    Contactos

    Contactos de cravação em vários formatos para exigências diferentes.

Procurar em Inserções de contacto e contactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Gostaria de transmitir meios diferentes através de uma interface ou ligar cabos rapidamente a distribuidores de energia? A Phoenix Contact oferece a solução adequada: inserções de contacto com tecnologias de ligação versáteis para a transmissão de dados, sinais e potência.

Vantagens

  • Grande diversidade de aplicações: para dados, sinais, potência e ar comprimido
  • Economia de tempo graças a sistemas de ligação rápida como ligação push-in ou QUICKON (IDC)
  • Diminuição do tempo de instalação graças à inovadora moldura snap-in para inserções de contacto modulares
  • Conector individual: combinar até seis módulos num invólucro B24
  • Proteção contra ligação incorreta através da codificação com perfis de plástico

Inserções de contacto HEAVYCON – a tecnologia de ligação ideal para cada aplicação

Os nossos acessórios de contacto fornecem interfaces amplamente compatíveis e combináveis de forma flexível em todos os tamanhos mais comuns do mercado.
Os sistemas de ligação rápida, como Push-in ou a ligação por corte de isolamento QUICKON, possibilitam uma ligação de potência em segundos. As inserções são compatíveis a nível de encaixe com outras tecnologias de ligação como ligação por cravação.

Inserções de contacto modulares – tudo num só invólucro

Combine os módulos adequados da nossa vasta gama para a sua aplicação pretendida: a HEAVYCON modular inclui mais de 50 inserções de contacto para a transmissão de potência, sinais e dados, bem como para aplicações pneumáticas.
A inovadora moldura snap-in com molas de engate resistentes permite uma montagem rápida. A moldura snap-in é adequada para todos os invólucros das séries STANDARD, EVO e ADVANCE da HEAVYCON. Os módulos e as molduras são compatíveis com o padrão do mercado.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar