Elementos de ligação e montagem

Estados da máquina sob controlo

Estados da máquina sob controlo

Com os nossos elementos de montagem, poderá instalar a sua coluna de sinalização exatamente no local onde a coluna é mais bem visível.

Voltar para Colunas de sinalização

Categorias

Procurar em Elementos de ligação e montagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Frequentemente, as opções de montagem de colunas de sinalização são limitadas. A vasta gama de elementos de ligação e montagem da Phoenix Contact permitem, no entanto, a instalação no local de montagem ideal.

Vantagens para si

  • Ligação rápida do cabo de controlo graças aos bornes de mola
  • Montagem sem ferramenta em superfícies metálicas com a base magnética
  • Instalação de até dez elementos de sinalização, graças ao ângulo para a montagem nos dois lados
  • Altura de instalação otimizada, graças aos tubos de montagem em vários comprimentos

Instalação vertical - também em superfícies oblíquas

Base dobrável para a instalação em superfícies oblíquas  

Base dobrável para o transporte com economia de espaço

Pretende alinhar a sua coluna de sinalização de forma vertical, mas a superfície de montagem não o permite? A solução é a base dobrável da Phoenix Contact.

  • Instalação em superfícies oblíquas
  • Dobragem da coluna de sinalização no transporte da máquina

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar