Configuração e comunicação

Configuração e comunicação

Flexível e com alta capacidade de comunicação

Integre o módulo UPS na sua aplicação e fique continuamente informado acerca do estado da sua solução UPS.

Voltar para Fontes de alimentação ininterrupta

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    O software UPS-CONF permite a monitorização e configuração do seu sistema UPS. Todas as informações estão disponíveis para processamento adicional através de um cabo de dados.

Procurar em Configuração e comunicação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Informe-se acerca do estado de funcionamento da sua aplicação e integre o seu módulo UPS na sua aplicação. O software de configuração e gestão UPS-CONF permite monitorizar e configurar o seu sistema UPS. Através da interface para redes industriais estabelecidas, pode integrar a UPS QUINT DC facilmente na sua rede existente.

Vantagens

  • Flexível através da configuração da QUINT UPS de acordo com exigências individuais
  • Monitorização funcional através da apresentação gráfica de todos os parâmetros operacionais relevantes
  • Avaliação clara, graças ao sistema de registo de dados integrado
  • Comunicação otimizada, através da integração de controladores hierarquicamente superiores

Configuração e monitorização com o software UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Configurável flexivelmente com o software UPS-CONF

O software de configuração e gestão UPS-CONF permite monitorizar e configurar o seu sistema UPS. O software de configuração está disponível para download gratuitamente.

  • Configuração: adaptação flexível do comportamento da QUINT UPS a requisitos individuais.
  • Monitorização funcional preventiva: todos os parâmetros operacionais relevantes estão representados graficamente, as mensagens são indicadas em primeiro plano.
  • Registo de dados integrado: um ficheiro de registo arquiva os eventos, por exemplo, quando e durante quanto tempo a QUINT UPS compensou as falhas de energia.

UPS QUINT DC – inteligente e comunicativa

UPS QUINT DC  

UPS QUINT DC para integração na Ethernet industrial e USB

Graças à UPS CC QUINT para integração em redes industriais estabelecidas, fica preparado para a Industrie 4.0.

A monitorização, parametrização ou encerramento do sistema para um estado seguro é sempre possível em qualquer momento e independentemente do local onde esteja, graças às interfaces integradas:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT
  • USB

Sinalização através de contactos

Sinalização  

Monitorização do funcionamento por meio de sinalização através de contactos

LED e contactos de relé sem potencial são utilizados para a monitorização funcional. A UPS QUINT transmite as seguintes informações através dos contactos cablados:

  • A carga é alimentada através do acumulador de energia.
  • O acumulador de energia é carregado.
  • Existe um alarme.

Monitorização inteligente do acumulador de energia

Monitorização inteligente do acumulador de energia  

Monitorização inteligente do acumulador de energia

A UPS QUINT DC monitoriza o acumulador de energia:

O tipo de bateria ligado é detetado automaticamente. A característica de carregamento idealmente adaptada maximiza a vida útil da bateria. Além disso, a adaptação da corrente de carga garante um recarregamento o mais rápido possível e a disponibilidade do acumulador de energia.

Ligação confortável à sua rede

Ligação à rede com blocos de função e descrições de dispositivos  

Ligação à rede com blocos de função e descrições de dispositivos

Disponibilizamos os blocos de função adequados para os seguintes ambientes de engenharia:

  • PC Worx
  • TIA-Portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Pode gerar você mesmo blocos de função personalizados para o seu controlador com as nossas descrições de dispositivos. A biblioteca está disponível gratuitamente na página web da Phoenix Contact em "Downloads", nos artigos QUINT-UPS/....

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar