Módulos de segurança configuráveis

Módulos de segurança configuráveis

Controlador compacto configurável

Tecnologia de segurança configurável para uma solução de segurança personalizada.

Voltar para Segurança funcional

Categorias

Procurar em Módulos de segurança configuráveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

O módulo de segurança PSRtrisafe é um controlador compacto configurável. Pode ser utilizado para monitorização de várias funções de segurança numa aplicação. O sistema funciona como solução autónoma e pode assumir o controlo de máquina completo em máquinas menores. Ou pode expandir o sistema modularmente através da utilização de módulos de expansão. Pode assim adaptar a sua solução de segurança exatamente à sua aplicação. PSRtrisafe reúne funcionalidade e flexibilidade e fecha a lacuna entre os relés de segurança simples e os controladores programáveis seguros.

Vantagens

  • Muitas funções reunidas num módulo de segurança
  • Configuração fácil através de arrastar e soltar com o software SAFECONF
  • Operação segura graças ao hardware e software certificados pela TÜV Rheinland
  • Ampliação flexível com módulos I/O seguros adicionais
  • Correção rápida de erros graças a opções de diagnóstico abrangentes

Módulo de segurança configurável como solução autónoma

Variante autónoma PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S para soluções autónomas

Monitorize todas as funções de segurança de um sistema ou máquina com apenas um módulo de segurança.

As 20 entradas direcionadas para a segurança e as quatro saídas seguras do módulo de segurança PSR-TRISAFE-S podem ser confortavelmente configuradas através de cliques do rato com o software SAFECONF.

Módulos de expansão seguros para PSRtrisafe

Sistema expansível e configurável PSRtrisafe  

Módulos de expansão seguros para uma solução de segurança personalizada

Permaneça flexível utilizando o módulo mestre PSR-TRISAFE-M e expandindo com outros módulos de expansão digitais. Pode, por ex., adicionar saídas de relé adicionais. Os contactos de relé podem ser configurados livremente e podem ser integrados facilmente na lógica de segurança. Para isso, está disponível o software de configuração gratuito SAFECONF. Graças ao formato compacto do invólucro de 22,5 mm, obtém muita funcionalidade e flexibilidade no mínimo espaço, economizando espaço no quadro de comando.

Diagnóstico abrangente com LED e acopladores de bus de campo

PSRtrisafe com acoplador de bus de campo  

Diagnóstico remoto confortável com o acoplador de bus de campo

Os LED de diagnóstico mostram os estados de todas as entradas e saídas do módulo de segurança PSRtrisafe. Além disso, as saídas de sinal indicam os estados de comutação, por ex., nos dispositivos de sinalização. O módulo de segurança comunica com o controlador hierarquicamente superior da sua máquina ou sistema através do acoplador de bus de campo. Assim, pode integrar as funções de segurança confortavelmente nas visualizações ou diagnósticos remotos. É possível encontrar e solucionar falhas mais rapidamente.

Configuração simples com o software SAFECONF

Software de configuração SAFECONF  

Software de configuração SAFECONF

Com SAFECONF, pode criar a lógica de segurança facilmente através de arrastar e soltar para os módulos de segurança configuráveis PSRtrisafe.

O software oferece todas as ferramentas para uma configuração simples e conforme as normas da sua lógica de segurança. Todas as ferramentas são dispostas diretamente numa janela e permitem um trabalho intuitivo. Não são necessários conhecimentos de programação.

Experimente. Descarregue o software de configuração gratuitamente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads


Determinar facilmente funções de segurança

Conheça os aspetos essenciais das funções de segurança e do nível de desempenho.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar