Voltar para a vista geral

Configuração de segurança com SAFECONF

Configurar relés de segurança facilmente com o software da Phoenix Contact

Segurança com facilidade: através de "arrastar e soltar". Com o software SAFECONF gratuito, pode configurar as funções de PSRtrisafe e SafetyBridge confortavelmente com alguns cliques no rato.

Software SAFECONF

Configure os seus equipamentos de segurança através de "arrastar e soltar"

Aplicação efetiva da ISO 13849-1

A configuração de equipamentos com SAFECONF corresponde às normas legais para a configuração de aplicações de segurança. Com o SAFECONF, poderá satisfazer de forma efetiva os requisitos da norma ISO 13849-1.

Criar uma lógica de segurança facilmente através de "arrastar e soltar"

Software SAFECONF  

Trabalho rápido com módulos funcionais

Sistematicamente simples: com o software SAFECONF, poderá criar uma lógica de segurança fiável e parametrizar os seus módulos funcionais.

O processo de verificação integrado verifica automaticamente a ligação correta das ligações dos módulos e a integridade das linhas do sinal.

Transmitir configurações com segurança

Processo de verificação do software SAFECONF  

Transmissão segura

É necessário controlar com segurança os efeitos de desvios ou ajustes incompletos durante a transmissão para o hardware.

A solução: com o processo de verificação, assegura a transmissão dos dados corretos e impede, ao mesmo tempo, configurações incompletas.

Validação da lógica de segurança

Teste do desempenho com plano de teste  

Validação através do plano de teste e modo de simulação

Verifique o desempenho e o comportamento específico da sua lógica de segurança através de um plano de teste.

No modo de simulação, poderá verificar, com a ajuda do plano de teste, se a sua lógica de segurança funciona. Poderá recriar situações de erro e, através dos valores do sinal, observar o comportamento do seu circuito de segurança.

Documentar medidas de segurança de forma fiável

Documentação com o software SAFECONF  

Documentação bem estruturada e fiável

Mantenha tudo sob controlo: com o SAFECONF é possível criar relatórios extensos dos projetos, premindo simplesmente num botão. Assim, poderá documentar todas as informações importantes que a sua tecnologia de segurança tem de disponibilizar:

  • Atividades de ciclo de vida
  • Atividades de alteração
  • Conjuntos de parâmetros
  • Responsável e data do projeto
  • Plano de lógica
  • Versão da revisão
  • Modificações do projeto
  • Resutlados de testes

Colocar aplicações de segurança rapidamente em funcionamento

Colocação em funcionamento com a função Force  

Rápida colocação em funcionamento graças à função Force

Com o SAFECONF, pode testar o funcionamento correto da sua aplicação de segurança diretamente no local da máquina.

Utilize a função Force para criar de forma eficiente entradas e saídas do PSRtrisafe. A colocação em funcionamento seletiva de partes da máquina ou instalações permite o controlo fácil do comportamento das funções de segurança. Assim, poderá colocar a sua instalação em funcionamento de forma mais rápida.


Voltar para a vista geral
Software
  • Configuração de segurança com SAFECONF

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar