Controladores de carregamento

Família de produtos Controladores de carregamento e componentes de monitorização para a infraestrutura de carregamento E-mobility

Abastecimento de corrente - seguro e flexível

Com os controladores de carregamento E-Mobility é possível operar qualquer estação de carga. Privada, semipública e pública.

Voltar para Tecnologia de carregamento para E-mobility

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os componentes de controlo e de monitorização da Phoenix Contact permitem a construção de estações de carga CA e CC, bem como de sistemas em conformidade com as normas e os padrões atuais. Graças ao vasto portefólio de produtos é possível criar conceitos diferentes de infraestruturas na área de aplicação privada, industrial e pública com as exigências específicas.

Vantagens

  • Produtos em conformidade com as normas para a construção das suas estações de carga
  • Infraestruturas de carregamento inteligentes graças a protocolos de comunicação padronizados
  • Módulos de sistemas adaptados às suas exigências
  • Elevada flexibilidade graças a inúmeras opções de configuração

Controladores de carregamento para E-mobility

Controladores de carregamento para cada aplicação: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact monitorizam e controlam o carregamento de veículos elétricos em conformidade com as normas e os padrões internacionais IEC, GB e SAE em vigor. Para qualquer aplicação de E-Mobility é colocada à disposição a solução de controlo adequada.

Módulos RCM para a monitorização da corrente de fuga

Módulos para a monitorização da corrente de fuga diferencial para um ou dois pontos de carregamento  

Módulo de um e dois canais para a monitorização da corrente de fuga diferencial

Os módulos de corrente de fuga diferencial da série EV-RCM detetam correntes de fuga CA e CC em conformidade com os requisitos da norma IEC 62752. Em combinação com os dispositivos de corrente de fuga existentes, os módulos aumentam o nível de proteção exigido pelas normas no carregamento de veículos elétricos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


EV Charge Control

Carregue veículos elétricos conforme as normas e de forma fiável.


Estação de carga CA

Montagem de uma estação de carga CA simples com controlador de carregamento.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar