Bornes de componentes

Soluções individuais

Soluções individuais

Equipados ou montáveis: os bornes de componentes permitem a realização de qualquer tarefa de comutação.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Bornes de componentes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende utilizar componentes de forma individual e manter a flexibilidade na conceção das comutações? Os bornes de componentes da Phoenix Contact podem ser utilizados em várias aplicações.

Vantagens para si

  • Grande diversidade de produtos, graças a inúmeras versões com LED, díodos de bloqueio ou resistências
  • Identificação clara e minimização da cablagem incorreta, através da impressão do esquema de ligação
  • Economia de espaço graças ao formato compacto

Uma solução - muitos formatos

Borne de componentes com LED  

Visualizar estados de operação, graças aos LED

Os bornes de componentes podem ser utilizados em várias aplicações. Também foram tidos em conta os requisitos de segurança: A impressão dos esquemas de ligação ou símbolos reduzem significativamente o risco de uma cablagem incorreta.

Selecione de entre as várias variantes:

  • Bornes de componentes com LED, para a visualização de estados de operação num sistema
  • Bornes de componentes com díodos de bloqueio, para proteger os componentes contra correntes de retorno e resistências
  • Formatos de um ou vários níveis

Modular e encaixável

Conectores de componentes  

Desenhados à medida da sua aplicação: conectores de componentes

Mais flexibilidade com as variantes de instalação pelo próprio da Phoenix Contact. Como ampliação prática para o borne de componente, oferecemos-lhe conectores de componentes para a utilização em bornes básicos de isolamento.

Os conectores suportam componentes, tais como:

  • Fusíveis
  • Indicadores luminosos
  • Díodos
  • Resistências

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar