Registo de dados

Gestão de dados inteligente

Otimizar a utilização de energia

Monitorize e registe em protocolo o consumo de energia do seu sistema – assim, a automação será mais eficiente e económica.

Voltar para Medição de energia e de potência

Categorias

Procurar em Registo de dados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Otimize a sua utilização de energia e recursos. Com os sistemas de registo de dados Stand-Alone ou soluções de software para o registo de dados, poderá monitorizar e registar em protocolo o consumo de água, ar comprimido e energia elétrica na sua instalação. Isto são opções de otimização e significa um controlo eficiente dos custos.

As suas vantagens

  • Dados relevantes sempre sob controlo, graças ao registo fiável, exato e contínuo de grandezas de medição
  • Economizar custos com a gestão inteligente do consumo de energia
  • Produzir de forma ecológica – deduzir diretamente medidas de economia para recursos escassos
  • Sistema de registo de dados de manutenção reduzida: utilização de longa duração com baterias convencionais, graças a uma tecnologia especialmente economizadora de energia

Economizar custos de forma fácil

Eficiência energética  

Aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, baixar os custos

Os sistemas de registo de dados podem ser utilizados sempre que se pretenda registar e arquivar o consumo de água, ar comprimido e energia elétrica. Através da parametrização, em vez da programação, os equipamentos são fáceis de manusear.

Os sistemas de registo de dados podem ser parametrizados sem software nem equipamentos de comando adicionais – simplesmente através de um navegador Web no seu PC.

Manuseamento fácil com um resultado tão eficaz: transparência do consumo e desenvolvimento de programas de poupança de energia. Assim, poderá melhorar continuamente a utilização dos recursos no seu sistema.

Software para a medição de energia e potência

Software EMLOG  

Utilizar a energia com eficiência: com o software EMLOG

O software de registo de dados EMLOG da Phoenix Contact está ligado a um controlador modular da classe 100, a solução eficiente para recolher dados de energia relacionados com calor, frio, ar ou energia elétrica. Assim, tem os seus recursos sempre sob controlo e pode gerir eficientemente os consumos das suas máquinas e sistemas.

  • Configuração completa e colocação em funcionamento através de interface web integrada
  • Reencaminhamento dos dados para um sistema de gestão via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP e arquivo CSV
  • Máx. 24 entradas de impulsos e 8 entradas analógicas
  • Acoplamento de no máximo 10 dispositivos de medição de energia EMpro e de no máximo 10 terminais de medição de potência

Comunicação remota e registo de dados num só equipamento

Sistema de registo de dados Stand-Alone  

Sistema de registo de dados Stand-Alone

Graças à tecnologia economizadora de energia, o sistema de registo de dados é a solução ideal de comunicação e manutenção remotas Stand-Alone para a automação descentralizada. Com um grande número de interfaces e protocolos suportados, o registo de dados torna-se tão simples como nunca - e tudo sem ligação à energia elétrica.

  • Modem SMS/GSM/GPRS integrado com antena
  • Sistema de registo de dados, Gateway e gestor de alarmes num só equipamento
  • Tecnologia economizadora de energia, utilização inteligente de baterias
  • Protocolos: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfaces, inclusive Ethernet

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760