Tecnologia industrial de comunicação

Tecnologia industrial de comunicação - comunicar de forma fiável

Comunicar de forma fiável

Aumente a disponibilidade da sua aplicação - com interfaces de dados potentes.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Comunicação de bus de campo
    Comunicação de bus de campo

    Comunicar continuamente com os dispositivos de interface da Phoenix Contact

  • Comunicação remota
    Comunicação remota

    Aceda rapidamente e sem interferências a máquinas e sistemas em todo o mundo através das redes de telecomunicação.

  • Comunicações sem fios industriais
    Comunicações sem fios industriais

    Transmissão de dados fiável e eficiente – sem cabos sujeitos a muita manutenção. Beneficie das vantagens da tecnologia de rádio potente para as suas aplicações.

  • Ethernet industrial
    Ethernet industrial

    Conceba a sua infraestrutura flexível, rápida e universal. Sem problemas: usando ethernet industrial como a base da sua rede de automatização.

  • Produtos conforme protocolos
    Produtos conforme protocolos

    Os componentes e sistemas de bus de campo permitem reduzir o custo de eletrificação do seu sistema e economizar tempo durante o planeamento e a instalação.

Procurar em Tecnologia industrial de comunicação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a tecnologia industrial de comunicação da Phoenix Contact, poderá aumentar o grau de automação das suas instalações. Nós oferecemos uma vasta gama de equipamentos para interfaces que satisfazem as mais altas exigências das aplicações modernas.

Vantagens para si

  • Tudo de um único fornecedor: comunicação apropriada para a indústria, através de cobre, fibra ótica e rádio
  • Disponibilidade máxima com redes robustas e imunes a interferências
  • Maior alcance e velocidade, graças a interfaces de comunicação potentes para as mais altas exigências

Qual é o meio de transmissão correto?

A solução ideal para qualquer padrão  

A solução ideal para qualquer padrão

A resposta a esta questão depende das suas exigências:

  • Se pretender superar grandes distâncias, recomenda-se a fibra ótica.
  • Se a instalação de cabos for dispendiosa ou impossível, recomendam-se interfaces de rádio para trajetos curtos e médios.
  • Se não estiverem disponíveis linhas de comunicação, as redes de comunicação móvel existentes são uma boa alternativa.

Independentemente do meio que escolher, oferecemos-lhe a solução ideal!

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager