Relés de acoplamento de segurança clássicos

Relés de acoplamento de segurança clássicos

Segurança comprovada na indústria de processos

Módulos de relé de guiamento forçado com certificação de nível de integridade de segurança para acoplamento seguro e prático.

Voltar para Relés de acoplamento seguros

Categorias

Procurar em Relés de acoplamento de segurança clássicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A gama de produtos PSRclassic oferece relés de acoplamento convencionais com contactos de guiamento forçado para desligar com segurança. Está disponível uma vasta seleção de funções para aplicações de desligamento de emergência na indústria de processos.

Vantagens

  • Segurança máxima com contactos de guiamento forçado de acordo com a norma EN 50205
  • Diagnóstico seguro e ensaio simples de acordo com a norma IEC 61508
  • Compatibilidade elevada: adaptado aos sistemas de controlo na indústria de processos
  • Possibilidade de verificação fácil, uma vez que estão disponíveis todos os parâmetros técnicos de segurança

Relé de acoplamento seguros com nível de integridade de segurança para o desligamento seguro

Relé de acoplamento seguro clássico PSRclassic  

Gama abrangente de relés de acoplamento, adaptada aos sistemas de gestão de processo relevantes

Pretende acoplar sinais de saída digitais para ajuste de potência ou isolamento galvânico na periferia? Nesse caso, os relés de acoplamento de guiamento forçado PSRclassic são a solução ideal.

A norma EN 50205 descreve o funcionamento dos relés com contactos de guiamento forçado. Esta permite detetar erros, como a fusão dos contactos, de forma fiável, garantindo a máxima segurança.

Com uma largura de invólucro a partir de 17,5 mm, os equipamentos PSRclassic correspondem às dimensões que são geralmente utilizadas no mercado.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar