Voltar para a vista geral

Visualização com base na web com WebVisit e WebVisit Express

Aproveite as vantagens das interfaces gráficas do utilizador, agora também para o controlo de sistemas de automatização. Com WebVisit, a ferramenta de engenharia de baixo custo da Phoenix Contact, pode visualizar as suas redes, equipamentos ou processos. Com uma operação intuitiva e sem necessidade de programação, obtém interfaces gráficas para um trabalho transparente e explícito no seu sistema e diretamente no local.

WebVisit 6 Express possibilita a iniciação à visualização com base na web. A versão Express gratuita permite a criação de até dez páginas de visualização, além da associação de um máximo de 60 variáveis de processo (PPO).

Do controlador ao navegador

Visualização de sistemas com WebVisit  

Visualização de sistemas com WebVisit

Todos os controladores da Phoenix Contact oferecem um servidor web integrado que transmite os dados de controlo. Utilize estes dados e organize as páginas de visualização do seu sistema com o WebVisit.

A sua grande vantagem: o WebVisit é um editor gráfico, ou seja, não necessita de programação Java ou HTML.

  • As páginas de visualização do WebVisit podem ser apresentadas em qualquer navegador comum. Não há necessidade de instalar plug-ins adicionais, porque os projetos WebVisit são criados com base em HTML5.
  • A apresentação é possível em todos os nossos painéis web com ambiente de execução integrado.
  • Ao utilizar WebVisit, a engenharia é paga apenas uma vez e pode criar à vontade as páginas que quiser, ao contrário dos sistemas SCADA: Nesse caso, incidem custos para cada equipamento de reprodução com ambiente de execução.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760