Voltar para a vista geral

Easy Automation – um vasto leque de possibilidades com os controladores compactos modulares de classe 100

Easy Automation é o nome dado ao sistema de automação da Phoenix Contact associado aos controladores compactos modulares de classe 100. O Easy Automation comprova que a automação não tem de ser dispendiosa nem complicada, podendo ser efetivamente simples e económica.

A resposta completa numa única solução

Um sistema completo associado a controladores compactos modulares da classe 100 que lhe permite uma automação consistente e de fácil utilização do seu sistema. Os produtos são menos complexos e mais acessíveis em termos de custos, pelo que se adequam perfeitamente a aplicações mais pequenas. A ênfase é colocada numa extensibilidade simples, na compatibilidade, economia, fiabilidade e versatilidade.

 

O sistema Easy Automation inclui:

  • Controladores lógicos programáveis da classe 100 com elevada flexibilidade graças a inúmeras possibilidades de extensibilidade com os módulos I/O Inline
  • Integrar a segurança funcional sem um controlador de segurança dispendioso - com E/S e SafetyBridge Technology
  • E/S IP65/67 para condições ambientais desfavoráveis
  • Operar e monitorizar no local com dispositivos HMI e tecnologia web moderna
  • Modems industriais para a transmissão de dados sem fios
  • Switches industriais para aplicações ligadas em rede
  • Programação gratuita com o software PC WORX EXPRESS
  • Visualização web gratuita com o software WebVisit Express
  • Iniciação simples na automação com o ILC 131 Starterkit

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760