Conectores circulares

Conectores circulares da Phoenix Contact

A mais ampla gama

Selecione o seu conector circular ideal a partir da nossa ampla gama de produtos.

Voltar para Conectores

Categorias

  • Conectores de dados
    Conectores de dados em M8 e M12

    Para uma comunicação de dados segura e rápida, disponibilizamos conectores circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todas as redes e bus de campo correntes.

  • Conectores de potência
    Conectores de potência

    Utilize os conectores de potência para a ligação de dispositivos compactos e acionamentos elétricos.

  • Conectores de sinal
    Conectores de sinal da Phoenix Contact

    Oferecemos-lhe uma grande variedade de conectores nos tamanhos M5 a M23 para a transmissão de sinal.

  • Conectores híbridos
    Conectores híbridos

    Com conectores híbridos, pode transmitir simultaneamente sinais, dados e potência usando um único conector

Procurar em Conectores circulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

De pequenos a grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local - na Phoenix Contact encontra o formato adequado para a sua aplicação especial.

Vantagens

  • Sempre a solução ideal, graças à ampla gama de conectores circulares de M5 a M58
  • Transmissão segura de sinais, dados e potência, graças à utilização de invólucros metálicos blindados
  • Economizar tempo na ligação com soluções de ligação inovadoras para equipamentos em todos os graus de proteção comuns na indústria
  • Elevada flexibilidade graças às adaptações específicas para as suas necessidades

Conector para a Single Pair Ethernet

Conector para a Single Pair Ethernet  

Conector para a Single Pair Ethernet

Comunicação de dados universal graças a dispositivos compactos e conectores de cabo para a Ethernet de par único. As interfaces SPE padronizadas são idealmente adequadas para a transmissão eficiente de dados na automação de fábrica e de processos. A cablagem otimizada, adequada à aplicação, constitui a base para a futura ligação segura do sensor até à Cloud.

  • Conectores e cabos padronizados de acordo com IEC 63171-2 (IP20) e IEC 63171-5 (IP67)
  • Alcances até 1000 m
  • Taxas de dados de até 1 GBit/s
  • Potências até 50 W

Conectores híbridos

Conectores híbridos  

Conectores híbridos

Economize tempo e espaço na cablagem do seu equipamento. Aproveite os nossos conectores híbridos para a transmissão fiável e compacta de sinais, dados e potência num único conector.

  • Correntes até 70 A
  • Tensões de até 850 V DC e 630 V AC
  • Interface CAT5 para a transmissão de dados

 

Conectores de sinal

Conectores de sinal  

Conectores de sinal

Oferecemos-lhe uma grande variedade de conectores nos tamanhos M5 a M23 para a transmissão de sinal. Para a adaptação às suas aplicações, tem à sua disposição variantes de 3 a 19 polos com ligações por corte de isolamento IDC, ligações para parafuso, mola, Piercecon®, solda, cravação ou solda interna.

  • Correntes até 70 A
  • Tensões até 250 V
  • Opcionalmente com conexão de blindagem

Conectores de dados

Conectores de dados  

Conectores de dados

Para a comunicação de dados fiável e rápida em aplicações industriais e de infraestruturas, temos à disposição conectores circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todos os bus de campo e redes convencionais.

  • Dados até 10 GBit/s
  • Codificações para todas as redes e sistemas de bus de campo convencionais
  • Componentes conforme CAT6A
  • Conectores blindados 360º

Conectores de potência

Conectores de potência  

Conectores de potência

Aproveite as vantagens de uma linha completa desde o cabo até à placa de circuitos impressos, passando pelo equipamento - e tudo isso desde a ligação compacta M12 até ao tamanho M58 para elevadas capacidades de transmissão.

  • Potências até 150 A/630 V
  • Secção transversal da ligação de até 50 mm²
  • Segurança contra erros de ligação para aplicações AC e DC

Variantes específicas para cada cliente

Variantes específicas para cada cliente  

Variantes específicas para cada cliente

Precisa de uma solução personalizada para satisfazer requisitos específicos? A pedido, adaptamos os nossos produtos padrão às suas necessidades individuais de forma rápida e flexível. O nosso Centro de Assistência executa uma solução à sua medida.

  • Impressão e marcação personalizadas de artigos
  • Conectores encapsulados e fios de diversos tipos, comprimentos e execuções
  • Embalagens individuais em caixas de cartão, blisters, rolos ou tabuleiros

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


M17-M40 PRO

Conectores com compatibilidade universal


Variedade única

Conectores circulares de M5 a M58.


Conectores montáveis

Todas as tecnologias de ligação com design M12

Configurador

Configure os seus conectores e os cabos pré-montados adequados para a sua aplicação individual.

Conectores de dados
Cabos e fios