Conjuntos de tecnologia de carregamento

Conjuntos de tecnologia de carregamento

Ideais para o ingresso no mundo da tecnologia de carregamento

Construa você mesmo facilmente a sua estação de carga AC.

Voltar para Tecnologia de carregamento para E-Mobility

Categorias

Procurar em Conjuntos de tecnologia de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os nossos conjuntos de tecnologia de carregamento AC são ideais para o ingresso de eletrotécnicos no mundo da tecnologia de carregamento. Os conjuntos incluem uma compilação pronta de todos os componentes necessários para uma construção própria simples de estações de carga AC privadas ou comerciais. Estão disponíveis para download um plano de cablagem verificado e um manual de montagem com recomendações de outros componentes necessários. Desta forma, não é necessário um esforço de desenvolvimento adicional.

Vantagens:

  • Encomenda prática com apenas um n.º de artigo
  • Utilização segura graças à pré-seleção de componentes compatíveis entre si
  • Elevada flexibilidade graças a inúmeras opções de configuração
  • Interligável através de interfaces de comunicação padronizadas
  • Montagem autónoma segundo plano de cablagem comprovado
  • Desenvolvido e produzido de acordo com o padrão automóvel IATF 16949 e ISO 9001

Conjuntos para aplicações privadas

Conjunto de tecnologia de carregamento Home  

Conjunto de tecnologia de carregamento Home

Com o conjunto de tecnologia de carregamento Home está a optar por versões com cabo de carregamento AC ou com tomada de carga da infraestrutura AC. Cada conjunto de tecnologia de carregamento contém, entre outros componentes, um controlador de carregamento AC Basic, um módulo de corrente de fuga diferencial e um plano de cablagem.

  • 3,7 kW com cabo de carregamento AC
  • 11 kW com tomada de carga da infraestrutura AC

Conjuntos para aplicações comerciais

Conjunto de tecnologia de carregamento Twin  

Conjunto de tecnologia de carregamento Twin

Com o conjunto de tecnologia de carregamento Twin pode optar por versões com dois cabos de carregamento AC ou com duas tomadas de carga da infraestrutura AC. Cada conjunto de tecnologia de carregamento contém, entre outros componentes, dois controladores de carregamento AC Advanced, um módulo de corrente de fuga diferencial de 2 canais e um plano de cablagem.

  • 22 kW com dois cabos de carregamento AC
  • 22 kW com duas tomadas de carga da infraestrutura AC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar