Sistemas de encaixe de carregamento

Sistemas de encaixe de carregamento

Pioneiro na E-mobility

Participe ativamente na transformação da locomoção moderna.

Voltar para Tecnologia de carregamento para E-mobility

Categorias

  • Cabos de carregamento AC
    Cabos de carregamento AC

    Conectores de carga para veículos e conectores de infraestrutura para todas as interfaces de carga AC mundialmente padronizadas.

  • Tomadas de carga da infraestrutura CA
    Tomadas de carga da infraestrutura CA

    Tomadas de carga da infraestrutura com tampa articulada e moldura de montagem para uma montagem individualizada da sua infraestrutura de carregamento.

Procurar em Sistemas de encaixe de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de encaixe de carregamento da Phoenix Contact estabelecem novos padrões no fornecimento de energia a veículos elétricos. Quer se trate de um carregamento na rede de corrente alternada ou de um carregamento rápido com DC, os sistemas de encaixe de carregamento CA e DC da Phoenix Contact são seguros, fiáveis e fáceis de utilizar.

Vantagens

  • Utilização segura através de tecnologia de carga em conformidade com as normas para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Superfície banhada a prata dos contactos de potência e de sinal
  • Design uniformizado de todos os conectores de carga para veículos e conectores de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todas as tomadas de carga da infraestrutura da Phoenix Contact
  • Carregamento seguro através da monitorização de temperaturas e de mecanismos de bloqueio inovadores
  • Desenvolvido e produzido de acordo com as normas IATF 16949 e ISO 9001

Sistemas de encaixe de carregamento para todas as aplicações a nível mundial

Resumo de todos os sistemas de encaixe de carregamento  

Resumo de todos os sistemas de encaixe de carregamento

Quer seja para carregamento em rede de corrente alternada ou para carregamento rápido com DC, a Phoenix Contact disponibiliza sistemas de encaixe de carregamento adequados a nível internacional.

  • CCS tipo 1 para América do Norte
  • CCS tipo 2 para Europa
  • GB/T para China

Tomadas de carga da infraestrutura CA

Tomada de carga da infraestrutura com atuador, tampa de proteção e moldura de montagem  

Tomada de carga da infraestrutura tipo 2 com tampa de proteção

Na Phoenix Contact, encontra tomadas de carga da infraestrutura em conformidade com o padrão de tipo 2 e com o padrão GB/T para o carregamento monofásico e trifásico (não estão disponíveis tomadas de carga da infraestrutura para o padrão de tipo 1). As tomadas de carga da infraestrutura podem ser utilizadas em Wallboxes ou dispositivos de carga. Outros acessórios como tampas de proteção e molduras de montagem completam o portefólio.

  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC
  • GB/T até 32 A / 440 V AC
  • Montagem para parede dianteira ou traseira
  • Sistema de drenagem

Cabos de carregamento CA

Conectores de carga para veículos CA e conectores de infraestrutura em conformidade com o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga para veículos CA e conectores de infraestrutura em conformidade com o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

Quer se trate de cabos de carregamento com conector de carga para veículos e de extremidade do cabo aberta para instalação numa estação de carga ou cabos de carregamento móveis com conector de carga para veículos e conector de infraestrutura para a bagageira – também para o carregamento convencional com corrente alternada, a Phoenix Contact disponibiliza interfaces em conformidade com os padrões específicos de cada país:

  • Tipo 1 até 32 A / 250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC (métrico)
  • GB/T até 32 A / 440 V AC (métrico)

Cabos de carregamento DC

Conectores de carga DC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga para veículos DC tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

A Phoenix Contact disponibiliza todos os conectores de carga para veículos em conformidade com as normas para o carregamento rápido com DC até 250 A em todo o mundo. Os carregamentos ficam concluídos de forma extremamente rápida.
A tecnologia de carregamento HPC (High Power Charging) com sistema de refrigeração integrado e até 500 A representa a próxima evolução. Permite reduzir ainda mais os tempos de carregamento.
Beneficie de uma gama de produtos completa – desde o tipo 1 (EUA), passando pelo tipo 2 (Europa) até ao padrão GB/T (China):

  • CCS tipo 1 até 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS tipo 2 até 200 A /1000 V DC (métrico)
  • GB/T até 250 A / 1000 V DC (métrico)

Acessórios para sistemas de encaixe de carregamento

Tampas de proteção para tomadas de carga da infraestrutura e suportes para conectores de carga para veículos  

Tampas de proteção para tomadas de carga da infraestrutura e suportes para conectores de carga para veículos

Em complemento aos sistemas de encaixe de carregamento, estão disponíveis vários acessórios e materiais de substituição. Desta forma, pode testar o carregamento ou complementar funções úteis como, p. ex., uma proteção ampliada contra influências ambientais.

  • Suportes para conectores de carga para veículos (posições de estacionamento)
  • Tampas de proteção, vedações e molduras de montagem para tomadas de carga da infraestrutura
  • Atuadores de bloqueio

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Carregamento rápido numa nova dimensão

Com o High Power Charging, a E-mobility fica preparada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar