Voltar para a vista geral

Programação da sua solução de software individual

Tem requisitos especiais que o nosso software padrão EV Charging Suite não abrange? Nós apoiamo-lo na criação da sua infraestrutura de carregamento em rede. Com a ajuda de módulos de software adequados, implementamos, por ex., uma gestão do carregamento, uma orientação intuitiva do utilizador ou a integração nos sistemas de faturação através do Open Charge Point Protocol (OCPP).

Vantagens

  • Conceção personalizada da sua infraestrutura de carregamento
  • Módulos de software de acordo com as normas IEC 61851
  • Integração da sua estação de carga no seu sistema de gestão graças aos protocolos de comunicação OCPP e SQL
  • Desenvolvido e produzido de acordo com o padrão automóvel IATF 16949 e ISO 9001

Solicite a sua solução!

Quer colocar uma questão concreta? Então, basta escrever uma breve mensagem através do nosso formulário para:

  • O seu software para operar as suas estações de carga
  • Módulos de software para criar e expandir a sua gama de aplicações

Iremos contactá-lo com a maior brevidade e falar sobre os detalhes em aberto. Receberá uma proposta clara num curto prazo.

Comunicação entre o veículo e sistemas Backend

Os módulos de software permitem a comunicação entre o veículo até ao sistema Backend  

Os módulos de software permitem a comunicação entre o veículo até ao sistema Backend.

Conceção individual

Apoiamo-lo na conceção da sua infraestrutura de carregamento individual:

Módulos de software para Infraestrutura de carregamento semipúblicaInfraestrutura de carregamento pública
Interruptor de chave x 
Cartão RFIDxx
Aplicação para smartphonexx
Sistemas de faturação x
Sistemas de gestãoxx

O nosso conhecimento – Funções

Apoiamo-lo na utilização dos tipos de carregamento e na comunicação correspondente:

Tipos de carregamento AC e DC
ProtocolosOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, IO digitais, comunicação em série (RS-485, RS-232)

O nosso conhecimento – Bibliotecas

Apoiamo-lo em todos os casos de aplicação com as bibliotecas e blocos de função correspondentes:

Protocolos/interfaces BibliotecasTarefa
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicação com controladores de carregamento
EVCC BasicE-Mobility LibComunicação com controladores de carregamento
OCPPOCPP LibComunicação com sistemas Backend
SQLBiblioteca SQLLigação a bases de dados centrais
ModbusModbus LibLeitura de valores de energia a partir de dispositivos de medição
Comunicação em sérieCOM SerialIntegração de leitores RFID

Voltar para a vista geral
Mais informações
  • Programação da sua solução de software individual

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar