Cabos de carregamento para E-mobility

Cabos de carregamento para E-mobility

Pioneiro na E-mobility

Participe ativamente na transformação da locomoção moderna.

Voltar para Cabos e fios

Categorias

  • Cabo de carregamento DC
    Cabo de carregamento DC

    Conectores de carga para veículos para o carregamento rápido com DC conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T.

Procurar em Cabos de carregamento para E-mobility

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de encaixe de carregamento da Phoenix Contact estabelecem novos padrões no fornecimento de energia a veículos elétricos. Quer se trate de um carregamento na rede de corrente alternada ou de um carregamento rápido com DC, os sistemas de encaixe de carregamento CA e DC da Phoenix Contact são seguros, fiáveis e fáceis de utilizar.

Vantagens

  • Utilização segura através de tecnologia de carga em conformidade com as normas para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Superfície banhada a prata dos contactos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO/TS 16949
  • Design uniformizado de todos os conectores de carga para veículos e conectores de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Carregamento seguro através da monitorização de temperaturas e de mecanismos de bloqueio inovadores

Cabos de carregamento CA

Conectores de carga para veículos CA e conectores de infraestrutura em conformidade com o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga para veículos CA e conectores de infraestrutura em conformidade com o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

Quer se trate de cabos de carregamento com conector de carga para veículos e de extremidade do cabo aberta para instalação numa estação de carga ou cabos de carregamento móveis com conector de carga para veículos e conector de infraestrutura para a bagageira – também para o carregamento convencional com corrente alternada, a Phoenix Contact disponibiliza interfaces em conformidade com os padrões específicos de cada país:

  • Tipo 1 até 32 A / 250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC (métrico)
  • GB/T até 32 A / 440 V AC (métrico)

Cabos de carregamento DC

Conectores de carga para veículos DC tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga para veículos DC tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

A Phoenix Contact disponibiliza todos os conectores de carga para veículos em conformidade com as normas para o carregamento rápido com DC até 250 A em todo o mundo. Os carregamentos ficam concluídos de forma extremamente rápida.
A tecnologia de carregamento HPC (High Power Charging) com sistema de refrigeração integrado e até 500 A representa a próxima evolução. Permite reduzir ainda mais os tempos de carregamento.
Beneficie de uma gama de produtos completa – desde o tipo 1 (EUA), passando pelo tipo 2 (Europa) até ao padrão GB/T (China):

  • CCS tipo 1 até 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS Tipo 2 até 200 A / 1000 V DC (métrico)
  • GB/T até 250 A / 1000 V DC (métrico)

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Combined Charging System tipo 2 para a Europa

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.


Sistema de encaixe de carregamento com padrão GB/T para a China

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar