Tecnologia de carregamento para E-mobility

Tecnologia de carregamento para E-mobility

Pioneiro na E-mobility

A tecnologia de carregamento da Phoenix Contact define a fasquia a nível de E-mobility.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility
    Conectores E-Mobility

    Cabo de carregamento de CA, cabo de carregamento CC e tomadas de carga da infraestrutura com tampas articuladas correspondentes, suportes e adaptadores de teste.

  • Controladores de carregamento
    Controladores de carregamento E-Mobility

    Controladores de carregamento de CA para carregamentos privados, industriais ou públicos com módulos de monitorização de corrente diferencial e com módulos adicionais de falha de rede.

  • Software E-mobility
    Módulos de software para a implementação de uma gestão de carga

    Módulos de software para a implementação de uma gestão de carga, para uma orientação intuitiva do utilizador ou para a integração de sistemas de faturação com OCPP

Procurar em Tecnologia de carregamento para E-mobility

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de carregamento e os controladores de carregamento da Phoenix Contact podem ser utilizados em qualquer situação do quotidiano – tanto para carregamento CC rápido como também para carregamento CA convencional. Com os módulos de software adequados encontra uma solução personalizada para a sua infraestrutura de carregamento.

Vantagens

  • Grande diversidade de aplicações graças à vasta gama de produtos
  • Elevada flexibilidade na infraestrutura de carregamento privada, comercial e pública graças a controladores de carregamento com amplas possibilidades de configuração
  • Conceção individual da sua infraestrutura de carga graças aos diferentes conceitos de infraestrutura e módulos de software

Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Sistemas de carregamento; GB/T CC, CA tipo 1, CCS tipo 2  

Conector de carregamento E-Mobility

Quer seja para carregamento em rede de corrente alternada ou para carregamento rápido em rede de corrente contínua – a Phoenix Contact disponibiliza cabos de carregamento adequados para Tipo 1, Tipo 2 e para a norma GB. Os conectores de carregamento AC e DC são seguros, fiáveis e de fácil utilização.

  • Sistema de carregamento AC/DC combinado (CCS)
  • Sistema de encaixe CA para Tipo 1 e Tipo 2
  • Sistema de encaixe AC e DC em conformidade com a norma GB
  • Sistema de carregamento DC para veículos utilitários elétricos

Controladores de carregamento E-Mobility

EV Charging Control para o domínio público e comercial: Basic e Advanced  

EV Charge Control Basic e Advanced

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact monitorizam e controlam o carregamento de veículos elétricos em conformidade com as normas e os padrões internacionais IEC, GB e SAE em vigor. Para qualquer aplicação de E-Mobility é colocada à disposição a solução de controlo adequada.

Monitorização de corrente diferencial E-Mobility

Os módulos de corrente de fuga diferencial E-Mobility detetam correntes de fuga CA e CC  

Módulo de um e dois canais para a monitorização da corrente de fuga diferencial

Os módulos de corrente de fuga diferencial da série EV-RCM detetam correntes de fuga CA e CC em conformidade com os requisitos da norma IEC 61851. Em combinação com os dispositivos de corrente de fuga existentes, os módulos aumentam o nível de proteção exigido pelas normas no carregamento de veículos elétricos.

Software E-mobility

Software E-mobility para apoio à infraestrutura de carregamento  

Software E-mobility

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact incluem interfaces padrão. Podem, assim, ser utilizados com os respetivos módulos de software para a implementação de uma gestão de carga, para uma orientação intuitiva do utilizador ou para a integração em sistemas de faturação com, por ex., OCPP (Open Charge Point Protocol).

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar